使用标签和指标通知用户

为什么使用标签和指示器?

Boyd 开发了无数的定制标签,以满足客户从医疗行业、电子移动性到企业安装的独特要求。我们专注于装饰和功能标签,并批准UL,cUL和CSA标签制造商。作为垂直集成的供应商,Boyd 可以通过开发和生产来指导您的项目。即使您不知道需要哪种类型的标签,我们也会引导您完成整个流程,并为您的产品找到最佳解决方案。

监管标签

从监管标签流程中消除混乱和猜测 - Boyd 提供各种经过批准的标签和覆盖结构,这些结构符合 UL、cUL 和 CSA 概述的严格准则。从选择合适的结构到建立材料、包装和文档,Boyd 可以有效地为您的产品创建符合定制的标签,其中包括所有所需的认证信息。

顺序序列化和条形码标签

QR 代码、序列化标签以及 2D 和标准条形码是 Boyd 可以纳入自定义卷或纸张标签的常见功能。我们先进的打印技术使我们能够快速准确地打印独特的条形码和序列化标签。此外,Boyd 还可以提供与您预先存在的设备和设备兼容的定制标签解决方案。从小订单到大批量生产,Boyd 可以与您合作,确保最终产品满足您的标签需求。 

电缆包装标签

组织和识别带有标记包装的电缆和软管,以便于维护和维护复杂的系统。

部分标记和标签

使用品牌名称、部分编号和批号等关键信息识别您的产品。利用 Boyd 的转换使标签适合紧密的斑点,或使用墨水或激光标记进行更永久的识别。

保修管理标签

您设计并保证您的设备具有特定的功能和环境暴露规格。最终消费者不断突破他们使用方式的界限,并期望您的产品执行,这并不总是符合提供的保修计划。Boyd 的篡改明显标签和湿度指标可帮助您管理和维护保修索赔合规性,最终减少允许的保修索赔和费用。篡改证据和安全标签还可以保护消费者免受商品的损害或不安全。保护和捍卫最终消费品保修与篡改明显的标签和指标。

系统信息标签

使用大型打印胶粘剂图形指导和告知用户关键的安全和维护信息。Boyd 提供广泛的打印和整理功能,包括自定义油墨和专用纹理,可与您的应用程序无缝集成。

光学编码器

准确、准确地测量自动化设备或机械的运动、速度和加速度,以确保流程的可重复性。

图像

提升品牌形象

凭借数十年的精确和多功能标签制造经验,Boyd可以帮助您创建与品牌形象和美学相匹配的标签。

图像

符合最高质量和合规性标准

Boyd可以帮助您找到合适的材料,油墨和结构,以满足您所需的耐用性和产品规格水平。

图像

最小化保修成本

保护和防止最终消费品保修篡改明显的标签和指标。

印刷电气隔离安全信息

制作高级显示解决方案需要做些什么

让标签做更多的为您与Boyd

标签通常设计在需要介电绝缘以满足 UL 和其他行业特定要求的区域。Boyd 制造专业将泛音颜色匹配集成在薄膜上,用于耐用且可靠的长期标签图形,在单个组件中采用高性能粘合剂、电气绝缘和 UL 94 火焰额定解决方案。我们将品牌、关键信息通信和电气绝缘材料组合成单一、高质量、可靠的解决方案,从而帮助降低组件的复杂性。通过将多种功能集成到单个标签中,Boyd 有助于增强您的品牌管理和消费者安全,降低供应链复杂性和总最低着陆成本。

询价

有疑问?我们随时可以提供帮助!