通过提高生产产量和提高制造工艺的准确性来限制浪费的原材料和装配成本。
利用光学编码器,确保可重复的机械过程具有精确和准确的移动
用于自定义应用运动控制的未组装电机、传感器和编码器组件
从打印机到机械臂,光学编码器可以告诉设备在执行功能时何时、如何和在哪里移动。 当电机或强制执行器具有可反馈到该部分位置的移动部分时,通常使用编码器。磁性和光学编码器车轮通过光源或磁极在磁盘边缘外感知位置。
Boyd 了解高品质组件的重要性,并专注于生产定制光学编码器介质,以实现全球领先品牌的卓越增量移动精度和组件耐久性。编码器规范定义了编码器、机制和控制系统的关系。博伊德生产各种材料和格式的光学编码器,以满足客户严格的标准。
要了解有关材料和解决方案的更多信息,请单击下面的箭头
规格
磁盘编码器
条形编码器
长编码器
所用材料
阿格法, 富士
阿格法
粘合剂系列/MFR
3M
最小长度(毫米)
不适用
20
500
最大长度
525
2900
最小宽度(毫米)
4
10
最大宽度
400
600
最小外径(毫米)
0.8
最大外径
最小内径(毫米)
0.5
最大内径
25.4
玻璃主音高容差(毫米)
+/- 0.002
线条/毫米
31.496
电影主音高容差 (mm)
+/- 0.005
15.748
19.685
直接绘图间距容差(毫米)
+/- 0.003
最高 11.811
附加功能和加固
联系博伊德专家
光盘编码器对使用它们的设备的功能至关重要,它测量旋转或线性机械运动或旋转。
这些线性编码器测量打印机、扫描仪、绘图仪和纺织机械中使用的线性运动或速度。Boyd 的工程团队可以帮助开发适合您线性编码器寿命的结构。
长 大型设备(如大格式打印机)需要编码器条。博伊德 拥有丰富的经验,通过复杂的制造生产长编码器所需的工作。
有疑问?我们随时可以提供帮助!