简化显示集成,以增加控制、减少延迟以及节省大量时间和成本。
通过 Boyd 的一站式商店,满足您的所有展示和粘合需求,提高效率和供应商整合
当为您的设备设计理想的显示器时,可用的技术可能显得势不可挡。在 Boyd,我们通过提供多种集成选项、无缝开发流程和有能力的供应商网络的一站式服务,从显示集成中取出猜测,为您节省时间和资源。Boyd 帮助我们的客户考虑重要因素,如成本、寿命、在明亮的光线下可读性、抗冲击性和极端环境中的性能。我们的前面板集成功能包括:
要了解有关材料和解决方案的更多信息,请单击下面的箭头
您为您的设备选择的粘合技术类型可能会对性能和成本产生重大影响。Boyd 与您的产品开发团队合作,提供定制设计解决方案并生产显示组件,以适应您的独特要求。
博伊德的粘合选项
LOCA 提供任何粘结技术中最坚固、最出色的整体性能。平板电脑和笔记本电脑等手持设备在显示集成中率先使用 LOCA。其他行业,如农业,军事和航空电子设备已经纳入LOCA,因为它的耐久性。Boyd 是杜邦 Vertak 粘合技术的许可转换器®,它使我们能够为客户提供最新的 LOCA 显示增强技术。博伊德的LOCA也是一个受欢迎的选择,因为它是可返工的。
OCA常用于触摸屏、液晶平板显示屏、透明图形覆盖物和其他需要光学清晰粘结的设备。 OCA的薄薄、一致的厚度使其成为灵活到刚性粘结和紧密耐受粘合情况的理想选择。 OCA 被归类为干膜、压力感应胶粘剂,根据应用的应用和基板有不同的版本。
经济、轻便,空气间隙显示结构在低分辨率、不动、注重价格的产品(如销售点设备和自动售货机)中更为常见。这些层与留下小空气隙的垫片集成在一起,这种方法在屏幕和LCD之间缺乏支撑,在明亮的光线下很难读取,而且容易出现视差问题、破损和水分凝结。
Boyd 拥有超过 15 年的集成经验,致力于各种主要类型的触摸屏技术。我们的工程团队可以帮助您集成完全适合您独特应用的定制触摸屏系统,利用我们庞大的顶级触摸屏制造商网络为您的设备提供最佳技术。
博伊德的触摸屏技术
显示增强功能为优化设备性能提供了更多选项。从明亮的光线到没有光线、低温或用户通过触摸屏输入,Boyd 的表面处理和薄膜可使您的设备适应任何环境,以获得最佳性能。我们是 3M 薄膜和涂料的许可用户,为客户提供最高质量的产品和卓越的保护。
Boyd 的专家可以帮助您选择一个塑料或玻璃盖,提供您需要的保护和功能,以及定制装饰选项。Boyd 的玻璃定制功能可以为您的显示屏提供卓越的保护,同时提供添加自定义边框或徽标的选项。了解更多有关我们的叠加功能和选项。
垫片和密封是设备部件之间的关键层,可在医疗应用、工业控制和重型设备等环境中发挥适当功能。我们提供一系列材料和方法,以确保您获得正确的解决方案,以应对您的设计挑战。我们的专家还可以创建符合 IP、UL 或 NEMA 标准的自定义组件。垫片和密封方法包括:
除了美学之外,展示外壳还可防止潮湿、撞击、灰尘和其他环境因素。无论您的挡板需求如何,Boyd 都拥有内部能力和专业知识,可为新设备或改装提供设计解决方案。我们提供各种装饰选项,并可将装配服务纳入项目的任何步骤。
我们的工程团队在这里帮助您为您的项目开发理想的显示集成堆叠。
考虑
气隙粘结
OCA 粘合
洛卡结合
光学质量
好
最好
抗冲击性
更好
典型厚度
.005" - .040" ± 10% [0.13 毫米 - 1.00 毫米]
.002" - .010" ± 10% [0.05 毫米 - 0.25 毫米]
.015" - .040" ± 70% [0.38 毫米 - 1.00 毫米]
应用说明
Boyd 的工程团队将指导您完成集成过程,以确保您获得适当的触摸屏,并堆叠起来供您设备的预定使用。
规格
电阻
电阻多点触控 (RMTS)
预计电容性 (PCAP)
版本
4-,5或8线接口
全工业级 10 点多点多点解决方案
多点触控支持:2、4 或 10 点手势
温度范围
-40°C 至 +80°C
大小
最高 21.5"
最高 24.5"
表面
清晰、反反射 (AR)、防眩光 (AG)、防污迹 (AS)、AG-AR
清除, AR, AG, AS, AG-AR
清除, AG, AR, AS, AG-AR
增强
图形覆盖物、玻璃薄膜玻璃层(G/F/G)、阳光可读性、EMI 屏蔽
G/F/G,阳光可读,EMI屏蔽
盖玻璃成型,彩色印刷,标志,钻孔,光管,阳光可读
传输
典型
输入
压力激活输入:手指、手写笔和戴手套的手
感应输入:手指、导电手写笔和戴手套的手
操作系统
温克斯普功能
WIN7、WIN8、WIN10、Linux 或安卓功能
WINXP、WIN7、WIN8、WIN10、Linux 或安卓功能
界面
可用 USB 单独控制器
接口 I2C、SPI 和 USB、弹性芯片 (COF) 设计标准
坚固化
可自定义
Boyd 具有先进的显示分析能力,可以检查和描述任意数量的显示器和集成解决方案。我们可以比较技术并测试它们如何影响功能、输出质量、性能和成本。
有疑问?我们随时可以提供帮助!