农业和建筑业

农业和建筑业

外饰和精加工

客舱子组件、内饰和精加工

发动机舱

制动和牵引

上一个箭头
下一个箭头

农业和建筑业

集成、轻量级解决方案

尽管我们生活在一个日益数字化的时代,但农业和建筑业仍然是文明的支柱和全球商业的基础。从个人温室和小型当地农场到商业农业和牧场经营,农业提供食物、纤维、药用植物等,以维持不断增长的世界人口。同时,建筑公司、承包商和工人提供必要的住所和基础设施,以确保人们的安全、舒适和联系。

Boyd通过为设备、车辆和机械提供坚固的密封和保护解决方案,支持农业和建筑业,从而提升生产力、更高的安全性和成功。

集成的轻量化解决方案有助于使设备和电机运行更长时间、更可靠、更高效,确保操作员在高级驾驶室中的安全和舒适,并改进先进电子设备以实现高效生产。通过Boyd的全球供应链,卓越的技术集成和工程以及本地客户支持团队,我们帮助您满足您的应用要求,同时最大限度地降低总到岸成本。

农业与建筑业

农业与建筑密封解决方案

建筑和农业设备受到极端环境条件的影响。拖拉机、滑移转向、紧凑型和次紧凑型、多功能车和重型设备的驾驶室需要坚固耐用的密封组件,以承受暴露在元素中。挤压密封件可保护机舱门窗免受天气、灰尘、沙子和昆虫的影响。带有模制软管和空气挡板的空气管理系统可在长时间换班时保持发动机和操作员凉爽舒适。

农业和建筑设备制造商正在将更多技术集成到其产品中,这意味着高性能驾驶室需要诸如用于触摸屏或相机传感器的光学透明粘合剂和垫圈、抗紫外线密封件和窗户组件、多功能杠杆护套、按钮和键盘盖等组件,以实现额外的设备功能。

Boyd 广泛的挤出聚合物和模塑橡胶产品组合可帮助设备制造商设计和制造粘性解决方案,用于密封先进的客舱系统,让操作员长时间保持舒适。我们能够将多个功能集成到单个组件中,从而降低了装配成本、更可靠、更轻量的解决方案,并简化了现场设备维护。

什么是 Inside Advanced Display and Touchscreen 解决方案?

(查看文字实录)

农业与建筑保护解决方案

农业和建筑运营商长时间待在设备驾驶室中,并受到冲击、振动、噪音、飞溅碎片和太阳眩光的影响。操作员受益于配备噪音和振动吸收功能、坚固的窗户、眩光保护以及舒适的座椅和控制系统的机械,可在驾驶室内长时间使用。

我们能够为内部驾驶室控制系统提供符合人体工程学的模具,有助于防止操作员疲劳。Boyd的橡胶模压垫圈和隔振器有助于平稳行驶并提高机舱舒适度。使用Boyd的挡泥板和轮井盖使灰尘和碎屑远离机舱。我们的转换保护膜有助于最大限度地减少眩光,非常适合长时间的阳光明媚的日子。

随着设备 OEM 超越基本客舱需求,Boyd 可协助提供解决方案,增强操作员体验。我们提供舒适和豪华的解决方案,如机舱内冷却器的隔热材料、扬声器的声学网和模制杯架。

Boyd在设计,制造和测试满足或超过客户要求的薄型热管理解决方案方面拥有数十年的经验。Boyd的专业知识涵盖主动解决方案,包括薄型,高性能鼓风机以及被动解决方案,非常适合高强度的产品使用,例如 超薄铜均热板 热管和石墨吊具。

有疑问?我们随时可以提供帮助!