PCR诊断/ 微流体诊断层压制品

为什么选择宝德的PCR诊断解决方案?

减少时间和成本

实现更快、更易于获得的医疗保健诊断和治疗决策。

快速原型

快速周转复杂样品,缩短设计周期时间。

经济高效

通过高效的制造技术最大限度地提高材料产量并最大限度地减少浪费。

微流体诊断层压制品

微流体诊断层压板(或"芯片上实验室"设备)是一种优化的医学测试方法,需要更少的液体和材料。微流体诊断层压板具有创新的专用材料和精密流体通道层,用于控制患者样本对化学试剂的反应。这是过去需要整个医学实验室才能完成的微型化,并赢得了这个医学突破的名称"一个芯片上的实验室"。此移动诊断工具减少了检测病原体或遗传疾病的时间和成本,从而能够更快、更容易获得医疗保健诊断和治疗决策。

聚合酶链反应测试

聚合酶链反应 (PCR) 测试也是微流体诊断过程中的一个关键方面。PCR 板有助于管理一系列流体井中的数百个小样品。PCR 测试板是包含和保存这些样品以确保准确和可靠的诊断测试的必要工具。使用高效的 PCR 板小型化样品存储可减少实验室技术人员的处理以及管理数百次测试所需的总时间。

医用层压板和密封件

微流体诊断层压板和 PCR 板密封件的成功取决于选择正确的医用粘合剂和材料层压板,使流体流经设备。通过将粘合剂与疏水性或亲水基板和薄膜相结合,微流体诊断层压层设计人员以受控方式移动或密封流体,以模仿在小板或测试条中以微观尺度模拟既定的实验室实践。铝膜和光学透明胶粘剂等反射材料有助于可视化检测系统,进一步简化诊断过程。

医用层压板通过医疗精密转换能力实现,作为制造可靠微流体诊断层压板的重要作用。芯片实验室设备依靠精确的流体路径几何形状、层间可靠的粘附以及消除和保护污染物。PCR 板需要有效的薄膜或箔才能安全地包含并持续保存样品。PCR 板密封件具有可重复使用或永久粘合剂,具有强或可穿透膜。工艺一致性和经过认证的洁净室是生产可靠微流体诊断层压板的医疗转换器要求。

微流控-诊断-层压板
显示

宝德洁净室和过程控制

Boyd利用我们世界级的精密转换能力,配备于100至100k认证的洁净室、严格的ISO 13485:2016认证QMS流程和程序,以及丰富的医疗材料科学专业知识,使我们的医疗转换工程师能够设计并制造PCR板封和微流控诊断层压板,作为完全外包和包装的医疗解决方案。

宝德的医疗材料专业知识

Boyd 的材料专业知识包括医疗和皮肤接触认证粘合剂、医用级梭织和无纺布、薄膜塑料、金属箔、泡沫等。微流体诊断层压板现在将技术与医疗可穿戴设备、一次性传感器和可穿戴贴片融合在一起。Boyd 精通一次性医疗可穿戴装配应用,可帮助您将这些功能集成到单个设备中。Boyd 的内部快速原型设计功能可帮助快速切换复杂样品,缩短设计周期时间,以便更快地测试和验证您的芯片实验室或 PCR 板密封设计。

宝德的医疗精密加工专业知识

Boyd 能够在多站、大容量旋转模具切割过程中干净地处理最具挑战性的医用粘合剂和其他层压材料,使我们能够在一次操作中层压多达 10 个复杂层。我们依靠数十年的工艺经验和创新来最大化材料产量和尽量减少浪费,对于在制造昂贵的医疗级原材料时优化终端设备成本至关重要。

博伊德还拥有专门工艺,将微电子元件集成到更先进的微流控诊断层压板中,实现智能操作或设备跟踪。通过与博伊德合作,我们为您制造先进、精准且可靠的微流控诊断层压设备和PCR板封件,采用最具成本效益的方式,完全外包,符合现有ISO 13485:2016认证运营,能够快速采样、原型制作和批量生产,超越您的上市时间目标。

微流体诊断层压板解决方案

  • 通过减少每次测试所需的量,降低昂贵的化学试剂使用量
  • 通过将多个实验室流程集成到单个测试条中,更快地找到答案
  • 通过简化小型化测试程序,减少人员负载
  • 使用移动友好的实验室套件提高测试可访问性
  • 与微电子和近场通信 (NFC) 集成,实现更智能的医疗诊断工具
  • 利用光学透明粘合剂简化视觉检测流程
  • 与无菌配套相结合,提供完整的诊断测试套件
  • 利用符合要求的、与皮肤兼容的材料进行可穿戴诊断补丁

微流体诊断层压材料

Boyd 的工程团队与您的设计团队密切合作,选择符合您苛刻应用要求的优化材料。Boyd 利用与我们的医疗材料供应商的密切关系,为您提供最适合的材料,以满足您的项目功能需求和成本目标。我们设计符合 ISO1385 标准的制造工艺,为您制造和组装您的设计 - 将医用盖、盖胶带、垫片、粘合剂和基材转换为功能性微流体诊断层压板。

  • 胶粘剂:
    • 丙烯酸
    • 硅胶丙烯酸
  • 基质:
    • 聚酯纤维
    • 聚 烯烃
    • 铝箔
  • 基板涂层选项:
    • 亲水 - 单面或双面
    • 疏水 - 单面或双面
  • 考虑的材料特征和要求:
    • 哺乳动物细胞相容性
    • 非溶质
    • 低可提取
    • 云阻
    • 自荧光
    • 出气

有疑问?我们随时可以提供帮助!