首页 » 博客 » 功能性油墨基础知识:第 1 部分

功能性油墨基础知识:第 1 部分

铁路行业和宝德解决方案

四月 29, 2021

根据应用的不同,有几种不同类型的功能油墨用于印刷柔性电路。

功能性油墨是制造印刷和柔性电路的一种经济有效的方法。虽然蚀刻铜柔性电路和印刷电路板(PCB)的传统技术仍然很普遍,但在柔性基板上印刷和大规模生产电路时,功能性油墨具有经济的替代品的优势。在这个由两部分组成的博客系列中,我们将广泛探讨Boyd在各种制造服务中使用的功能性油墨的基本要素。

根据油墨类型和最终产品应用,功能性油墨可以使用各种印刷技术应用于各种刚性和柔性承印物,包括丝网印刷(单张纸和卷筒进纸)、气溶胶喷射印刷和凹版印刷。功能性油墨比传统技术更环保。虽然在PCB上蚀刻铜的减材工艺需要酸浴,但使用功能性油墨的添加剂工艺不会产生任何废物流或涉及任何危险化学品。功能性油墨可分为导电油墨和非导电油墨两大类。在本博客中,我们将广泛探讨Boyd使用的各种类型的导电油墨及其性能和应用。

宝德的导电油墨

导电油墨是导电的油墨。它们常见于电容式和薄膜开关、射频识别 (RFID) 标签、触摸屏、生物医学和电化学传感器、正温度系数 (PTC) 加热器、电磁干扰/射频干扰 (EMI/RFI) 屏蔽等。可拉伸导电油墨的最新发展也引领着可穿戴电子产品的发展。

对于任何给定的应用,主要控制导电油墨选择过程的两个C是成本和电导率。决定决策的其他一些关键因素包括承印物兼容性、油墨的分子结构、最终产品应用和能效要求。Boyd使用的一些导电油墨包括:

银和氯化银油墨

银油墨具有优异的导电性和低电阻。它们与各种基材兼容,包括聚酯、聚碳酸酯、玻璃和乙烯基,并且具有耐磨、抗皱和抗折痕性。它们的高附着力、高柔韧性和易印刷性使其成为医用电极和膜回路的理想选择。

碳基油墨

与银油墨相比,碳油墨具有更高的电阻、更低的导电性和卓越的耐用性。碳油墨通常与银油墨混合,以在电阻率、电导率和成本之间实现所需的平衡。它们可保护银油墨免受银迁移,保护电路免受短路,并且比银油墨便宜。它们在粘合性能、易印刷性和基材相容性方面也具有与银油墨相似的优点。Boyd的典型应用包括具有成本效益的电容式触摸开关。

黄金和铂金油墨

鉴于与黄金和铂金等贵金属相关的巨大成本障碍,这些油墨的生产和使用量通常非常少。Boyd偶尔会在产品开发阶段或性能优势超过成本障碍的应用中使用它们。例如,金用于高抗氧化性至关重要的应用,铂用于需要高导电性的应用中。

其他金属基油墨

铜油墨由于其高导电性,可以用作银油墨的更便宜的替代品,但其低稳定性通常会限制其使用。虽然镍具有很高的耐用性,但它比碳油墨更昂贵。

要了解非导电功能性油墨,请继续关注我们的 下一篇博客。