首页 » 博客 » 功能性油墨基础知识:第 2 部分

功能性油墨基础知识:第 2 部分

铁路行业和宝德解决方案

五月 04, 2021

本博客是我们关于功能性油墨系列的第二篇。在之前的博客中,我们谈到了Boyd使用的各种导电油墨。在本博客中,我们将探讨非导电油墨的不同类型和应用。

宝德的非导电油墨

顾名思义,非导电油墨不导电,但用于重要的功能性产品和装饰应用,包括传感器、薄膜开关、图形覆盖层和标签。Boyd使用的非导电油墨包括:

图形油墨

作为定制制造商,Boyd在其各种组件和品牌标识产品中使用图形墨水,例如铭牌,标签,装饰标志,贴花,标语牌,弹性体键盘和图形覆盖层。Boyd提供的各种类型的图形油墨包括溶剂型油墨,水性油墨,UV固化油墨,环氧油墨和风干油墨。为任何给定应用选择合适的油墨取决于多种因素,如基材的表面能和表面张力、环境条件和成本。Boyd经常使用丝网印刷,数字印刷,平版印刷,UV喷墨印刷和UV柔版印刷来印刷图形油墨。凭借数十年的经验,Boyd可以创建精确的颜色匹配或提供与Pantone匹配系统匹配的颜色。

介电油墨

介电油墨是电绝缘油墨,通过保护导电油墨与导电油墨协同工作。在多层电路结构中,介电油墨可防止导电油墨的各个层相互作用。通过创建绝缘屏障,它们避免了电气短路和银迁移。由于大多数介电油墨都是紫外光 (UV) 固化的,因此可用于各种刚性和柔性基材,包括裸露或印刷处理的聚酯、聚碳酸酯和玻璃。它们具有很强的粘合性能、卓越的柔韧性、防潮性和耐磨性,并且受褶皱和弯曲的影响最小。介电油墨通常用于薄膜开关、射频识别 (RFID) 标签、天线和电极。

特种油墨

虽然介电和图形油墨在Boyd的非导电油墨领域占据主导地位,但特种油墨的使用在产品开发阶段逐渐增加。特种油墨的独特之处在于寻找新的功能和装饰应用。今天最常见的特种油墨类型是:
  • 热致变色油墨:这些是温度敏感油墨,当环境温度升高超过预先指定的值时会改变颜色。它们有多种颜色,如霓虹灯、蓝色、紫色等。常见应用包括标签、印刷广告、织物、生物标志物和传感器。
  • 光致变色油墨:这些油墨在暴露于紫外线时会暂时改变颜色。与热致变色油墨类似,这些光致变色油墨也有几种颜色。它们可以在光敏眼镜溶液、用于检测阳光照射的身体贴片和衣服中看到。
  • 致变色油墨:这些油墨在与水相互作用或浸入水中时会改变颜色。典型应用包括包装解决方案、湿度指示剂、装饰伞和服装。
Boyd依靠行业领先的油墨复合商为其不同的客户配制定制油墨。我们与油墨复合商的长期合作关系使Boyd能够通过缩短生产交货时间来缓解价格波动并提高效率。它还使Boyd能够满足多样化的制造需求,并在产品开发过程中保持敏捷性。虽然每个应用都需要特定的油墨和印刷工艺,但Boyd从头到尾与每个客户合作,以确定项目要求并提供有效的解决方案。要讨论您即将开展的项目,请安排免费咨询 今天与宝德专家。