SOLIMIDE®是一种环保、无毒、低密度、轻质、聚酰胺泡沫,设计为高性能热和声学绝缘体,其连续温度范围独特,从 -325°F (-200°C) 到 +572°F (+300° C)不等。当暴露在火焰中时,SOLIMIDE®字符而不是燃烧,形成燃烧屏障,不会传播火焰,不会散发出很少的烟雾,也不会产生有毒烟雾。它既不疏水,也不亲水,所以它不会芯液体,将漂浮在休息的水面上。SOLIMIDE®基本上是惰性的,不超过气,对大多数石油化学品具有抗药性,不支持微生物生长,无毒,不会显著改变大小从极端寒冷到极端高温。SOLIMIDE 用于隔离飞机机身、航空结构、驾驶舱、客舱和货舱时®可提高乘客和机组人员的安全性,同时为飞机进行轻量化,以提高燃油效率并实现可持续发展目标。