电动汽车电池充电器类型和硬件
各种电动汽车电池充电器类型,如 1 级充电 (120V AC)、2 级充电 (240V AC) 和超级充电器(400-800V DC)是为特定用途量身定制的。

1 级充电器
1 级充电器由电缆、连接器、控制单元和基本安全功能组成,工作电压为 120 伏交流电 (AC),功耗相对较低,约为 1.44 千瓦 (kW)。它们提供最慢的充电选项,方便在家中过夜充电,需要更长的时间才能为电动汽车充满电。

2 级充电器
2 级充电器配备电缆和连接器、控制单元、显示器和增强的安全功能,包括接地故障保护和温度监控。这些充电器在 240 伏交流电下运行,并提供可变充电速度,通常范围为 3.3 kW 至 19.2 kW 或更高,具体取决于其容量。它们通常部署在公共充电站、工作场所和住宅设施中,与 1 级充电器相比,充电时间更短。

3 级充电器
3 级充电器或增压器具有高容量组件、液体冷却系统、充电电缆、高级控制单元、显示器和支付终端。这些充电器为电动汽车电池提供直流电 (DC),功耗范围为 50 kW 至 350 kW 甚至更高,与相同型号的其他充电类型相比,充电时间更短。
电动汽车电池充电器:挑战
随着电动汽车充电器技术的进步,电动汽车充电领域面临着一系列挑战,包括充电基础设施、充电速度、兼容性、能源供应、成本、里程焦虑和电池退化。例如,由于大电流通过相对小直径的电缆,增压器会产生过多的热量,并对安全可靠的电池运行构成风险。因此,有效的热管理是电动汽车充电站性能、可靠性和安全性的一个关键方面。
博德的电动汽车电池充电创新解决方案
显示器和人机界面
使用Boyd的优质组件提升显示器的质量和功能,这些组件经过专业设计和制造,可承受充电站的恶劣环境和消费者使用因素。我们的产品包括光学透明胶粘剂、偏光片、防眩光膜、光控膜、亮度增强膜、反射膜和光扩散膜。我们还提供耐用的铭牌和品牌解决方案,由多种材料制成,包括铝、不锈钢、丙烯酸、聚酯和聚碳酸酯。使用我们专为最佳性能而设计的强大交换机接口,在不增加重量或功耗的情况下增强户外环境中的客户体验。
绝缘和屏蔽
使用Boyd的EMI屏蔽材料(如箔带,泡沫织物以及导电胶带,泡沫和弹性体)优化EV充电器的性能,同时防止电磁干扰(EMI),射频干扰(RFI)和具有挑战性的环境条件。我们的热绝缘体和电绝缘体系列,包括 SOLIMIDE、®聚酰亚胺、聚碳酸酯和聚丙烯 UL 94 级绝缘薄膜,有助于在极端温度下保持理想的热工作范围,并提供对火焰和火花电压的保护。
与宝德一起创新
Boyd拥有数十年的经验和专业知识,全球交付了超过十亿个电动出行零部件。利用我们的材料科学传统,将多重能力整合进垂直整合的电动出行解决方案中。
无论你的需求是保护电动汽车电池、提升品牌形象,还是保护先进的机械充电器,博伊德都能助你创新,加快上市时间。想了解更多关于我们的电动汽车充电解决方案或讨论您的项目需求,请预约与专家的咨询