光学透明粘合剂 (OCA) 是高度透明的粘合剂,用于将视觉上清晰的组件粘附到光学透明层压中,而不会出现气泡或变形。OCA 使复杂的光学透明层压通过最佳折射传输尽可能多的光。OCA 可以提高对比度和光学清晰度,同时减少反射光量,从而利用光学清晰的层压提高 LCD、LED 和 OLED 屏幕的可查看性和可读性。
这些粘合剂专门用于其卓越的光学和机械附件质量。利用 OCA 的光学透明层压可受益于高粘附和剥离强度。光学透明胶粘剂具有高尺寸稳定性、低收缩率和抗美白超时。将层与正确的光学透明粘合剂集成,可在复杂的光学透明层压中实现坚固耐用的粘结。
OCA 是高级显示器、触摸屏和触摸屏中的关键组件,适用于各种应用。这些粘合剂用于将多层粘结到光学清晰的层压中,牢固地连接触摸屏、背光、液晶显示器、电容式触摸屏和保护盖等组件。
光学透明粘合剂有多种配方,可适应各种粘附应用。OCA 通常由丙烯酸、醋酸聚乙烯 (PVA)、聚氨酯 (PU)、硅胶或环氧树脂组成。
OCA 可以结合各种材料,但通常用于聚乙烯二苯二甲酸酯 (PET)、丙烯酸聚甲基二甲酰酸酯 (PMMA)、氧化锡 (ITOs) 和玻璃。光学透明粘合剂可有效地结合这些工程材料,为您的应用打造独特的光学透明层压。
Boyd 在精密转换方面的专业知识,与我们的供应商关系和 100 级洁净室功能相配合,使我们能够为最苛刻的显示器和光学应用生产光学清晰的层压。从快速转向原型到全批量生产,Boyd 拥有速度、容量和知识,可帮助您设计有效的光学透明产品,满足您的生产需求。