以干净实用的外观使这些最初的时刻变得有价值,这些外观将经受住一致的使用。
将电气隔离、EMI 屏蔽、品牌和标签集成到一个经济高效、易于应用的解决方案中。
使用 Boyd 的精确转换技术,创建复杂的形状、尺寸和自定义窗口切口,以适合最紧凑的地方。
通常,图形叠加是用户在与产品交互时看到的第一件事,可以设置产品的第一印象。Boyd提供业内最广泛的覆盖选项,提供选择性纹理,印刷,压花,涂层,粘合剂,死角和背光,以创建专门的覆盖解决方案。Boyd 创建了最先进的即用型控制面板,其中包含各种图形叠加选项,以匹配任何规格。
背光图形叠加开发博客
汽车指示灯用光扩散器案例研究
超大规模网络材料应用工程师指南
Boyd 专门从事图形覆盖,作为膜开关、橡胶键盘和铭牌的静态组件。 博伊德的专家可以帮助您选择图形覆盖材料,为您设计所需的功能、耐用性和定制装饰提供正确的保护。聚酯 (PET) 是一种弹性更薄的材料,具有对化学品和苛刻元素的耐药性。聚碳酸酯(也称为Lexan)易于打印、纹理和模具切割。这是明确的,并给出了一个更清晰的浮雕。聚碳酸酯通常比聚酯更实惠。
设计细节
聚酯纤维
聚碳酸酯
化学耐药性
广泛
有限
驱动寿命
> 1 million
高达 200K
浮雕
好
灵活性
折叠耐力
更好
材料厚度
最高 0.010" (.254 毫米)
最高 0.060"(1.52 毫米)
易燃
UL 94V-2
透明阻力
非常好
公平
室外抗紫外线
联系我们 博伊德
有疑问?我们随时可以提供帮助!