导热胶带将机械附件与连接表面之间的导热性相结合。利用这些胶带可降低表面之间的热阻,具有细的导热丙烯酸粘合剂粘结线。胶带通常用于将 LED 灯条或半导体封装粘附到散热器表面。
Boyd 的 Transtherm®热导电胶带具有压力敏感粘合剂 (PSA)。粘结胶带只需要压力才能应用,不需要热循环才能实现最大粘合。Transtherm®粘接胶带具有简单的剥离和粘杆应用,可以替代机械附件硬件,如弹簧和螺钉,以减少安装时间。
Transtherm®粘接胶带是敏感应用的理想选择,因为它们由无硅丙烯酸制成。增强材料选件提供高机械稳定性,通常具有双面胶粘剂,使增强胶带在集成的多功能组件中具有有益的部件。为了确保最佳附着力,应检查胶带是否具有应用基板的兼容性,这取决于其表面能量。
transtherm®热导电胶带符合REACH和RoHS法规。