热橡胶垫通常由相对较高的硬度计(硅基材料)制成,材料中充满了热传导材料,如氧化铝或氮化硼。此外,热垫可以通过玻璃纤维或其他薄片等材料进行加固,以提高材料的抗撕裂性。这使得热橡胶垫成为热接口硬件的可靠且合规的替代品。
Transtherm®导热硅橡胶和无硅橡胶材料将高导热性和电气隔离性组合成一个组件。Transtherm®橡胶界面材料受益于氧化铝颗粒的较高导热性,但即使在高温下仍能保持较高的介电强度。
大多数Transtherm®硅橡胶和无硅橡胶都配有机械加固选件,通常是编织的玻璃纤维,以增强机械稳定性。大多数橡胶热垫具有高硬度计,并需要大量的力来变形垫的形状和厚度。这使得热垫成为理想的可重复使用的热界面材料。用更清洁和可重复的橡胶材料取代云母和热油脂应用,解决干燥、开裂和硅胶迁移问题。
热传导橡胶可轻松与其他产品进行转换和层压,以创建可安装到客户应用中的热界面材料垫和电气隔离解决方案的组合。
博伊德的Transtherm®硅橡胶和无硅橡胶符合REACH和RoHS法规。