Boyd的设计支持能力分布在各种技术中,以满足各种行业的需求。作为定制制造商,Boyd必须准备好满足客户的各种需求。我们的专长在于热、机械、工业、制造、图形和电气设计支持,为可制造性提供设计考虑,并以协调、高效的方式管理项目,以满足项目的商定要求。
Boyd 支持您的复杂项目
在支持客户的项目时,Boyd 会让多个部门参与审查设计。这个内部产品开发团队包括产品线经理、快速原型制作小组、设计工程师和工艺工程小组。Boyd 的开发团队擅长支持一切,从客户具有苛刻要求的复杂项目到客户只使用我们的制造专业知识的更简单的组件。熟练的客户利用 Boyd 的整体设计视图,我们寻求集成功能并简化装配和 BOM,以实现节省成本的多功能组件。
制造和材料科学专业知识
除了开发设计外,我们还开发制造工艺。定制零件生产需要高效、可靠和可重复的制造工艺。Boyd擅长创新和完善新的和现有的工艺,以突破当前制造能力的界限。该过程首先从客户那里获得足够的细节和规格要求,例如热管理,防潮,紫外线,化学或耐腐蚀性等。然后,我们帮助制定具有指定角色和时间表的开发计划。接下来,在开始生产之前,对零件进行制造、测试、修改和验证。
垂直整合,降低成本
Boyd 是一家垂直整合的制造商,提供广泛的内部增值能力和服务。为了进一步简化您的供应链,我们从广泛的战略合作伙伴和供应商网络采购高质量的材料,以确保我们为客户提供卓越的产品。
垂直整合,降低成本
Quality is key in manufacturing, and Boyd is compliant to internationally recognized quality standards across several industries including mobile, aerospace, and medical. Although quality standards are specific to each facility, a few certifications maintained by Boyd include: ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 13485:2016, and AS9100. To learn more about our certifications, check out our quality and compliance page.
我们公司在美国、欧洲和亚洲拥有多个工厂,并利用我们的全球能力在客户需要的地方生产先进的集成解决方案。如果您想了解更多关于贵公司下一个产品的流程和开发能力的信息 ,请联系我们, 要求咨询我们的内部技术专家。