博伊德把质量放在第一位。通过我们对持续改进和精益实践的承诺,我们努力及时为您提供最优质的产品和服务。我们遵守全球环境、政府和社会责任标准。
我们很荣幸拥有优秀的人员、可靠的材料和严格的流程,在战略和日常工作订单水平上不断实现质量和环境目标。从涵盖 IATF16949、AS9100、ISO13485、ISO9001、ISO14001 和 Nadcap 的 ISO 认证™到洁净室控制到材料合规性,我们为客户设置了高标准,使用您可以信赖的精密组件。
博伊德的质量政策是:
- 满足客户的需求
- 符合我们的质量管理体系 (QMS) 要求
- 不断提高质量管理体系的有效性
Boyd质量管理体系包括利用质量工具,例如:
- 产品质量先期策划(APQP)
- 生产件批准程序(PPAP)
- 失效模式与影响分析(FMEA)
- 统计过程控制(SPC)
- 测量系统分析 (MSA),如仪表可重复性和可重复性 (GR&R)
- 其他产品和过程验证工具,如第一产品检验 (FAI)、安装、操作和性能认证(IQ/OQ/PQ)