首页 » 博客 » 模切:更换金属紧固件和液体粘合剂

模切:更换金属紧固件和液体粘合剂

几个世纪以来,机械紧固件和液体胶粘剂一直用于将两种材料固定在一起。但是,这并不意味着它们是可用的最佳或最具成本效益的选择。传统的硬件用途正在被一种更好的替代品所取代:模切胶粘剂。在这篇博客中,我们将帮助您了解双面胶带和高粘接力胶粘剂的强度,以及它们如何为您的制造过程节省时间和金钱。

模切胶粘剂的两个最常见例子是双面胶带和高粘接胶粘剂。这两种类型的胶带均可从各种供应商处获得,并由 Boyd 进行精密转换和模切。

机械紧固件的问题

螺钉、螺母、螺栓和铆钉等机械紧固件在设备上通常可见且会分散注意力,并阻止其具有光滑、光滑的外观。

机械紧固件需要在您的产品上钻孔。为这些紧固件打孔会加速腐蚀并可能缩短产品的使用寿命。当紧固件受到压力或振动时,它们可能会松动或滑动,露出不美观的未上漆区域,并进一步加速腐蚀过程。

此外,如果产品在户外使用并受到雨水或其他形式的湿气,紧固孔也会导致泄漏。泄漏会使湿气和其他不需要的材料进入您的产品并造成损坏。

液体胶粘剂的问题

在应用过程中,液体胶粘剂会刺激眼睛和皮肤,并产生令人作呕的烟雾。在这样的环境中,制造过程中通常需要笨重的呼吸器和手套。

当将两种基材与液体胶粘剂一起涂抹时,胶层厚度可能不一致;这会削弱粘合的强度并改变零件的真实尺寸。可能会发生胶粘剂的推出或“挤出”,这会造成混乱,并不必要地增加清理时间。液体胶粘剂也需要时间来干燥,这会减慢制造过程并造成瓶颈。最后,用于分配液体胶粘剂的设备价格昂贵且可能成本高昂。

解决方案:模切胶粘剂

Boyd 提供模切解决方案,可在许多场景中替代机械紧固件和液体粘合剂。高粘合力和双面胶带通常具有防水性,可以为间隙填充、粘合不规则表面、缓冲和抑制振动、密封、连接和悬挂轻质物体以及提供长期耐用的粘合提供解决方案。胶粘剂的粘弹性也有助于减少应力、吱吱声、嘎嘎声和噪音振动。这些胶粘剂非常适合小型电子设备、金属表皮、粘接装饰金属以及计算机、平板电脑和手机等设备的组装。

通过剥离离型纸并将两种基材连接在一起,组装起来既快速又简单。这些胶带在热、冷甚至潮湿的条件下都非常有效。模切胶粘剂具有抗紫外线性,可以保持强度并承受所有户外条件长达 35 年。

胶带也可以放置在难以使用机械紧固件的区域。例如,在电气设备中放置一个小型冷却风扇。使用小模切胶带将冷却风扇固定到位而不是螺钉更容易、更高效。胶粘剂还可以帮助抑制风扇的噪音。

Boyd 是各种胶粘剂供应商的首选转换器。 联系我们 ,讨论模切如何取代您的机械紧固件,从而降低您的制造成本、粘合问题并改善您的产品外观