洁净室制造 + 装配

精密转换功能与 100 到 100K 级洁净室相结合,为敏感应用提供无污染解决方案。

洁净室制造、装配和安装

为高质量医疗和高性能电子应用制造和组装组件需要清洁和受控的环境。暴露于污染物的敏感部件可能会导致灾难性问题。异物碎片 (FOD) 会增加胶粘剂和薄膜装配缺陷,对于移动电子产品的显示垫片等产品,其收率可能较低,成本较低。光学透明胶粘剂旨在提高显示分辨率,并且要求零视觉缺陷。在受控洁净室环境中存储、处理和制造 OCA 可保持光学纯度。受污染的医疗敷料或伤口封闭产品用于患者可能导致感染,使患者的健康和安全处于危险之中。在洁净室环境中为敏感应用制造的无颗粒产品对于最终客户来说更有效、更安全、更经济,确保您获得最佳解决方案。

博伊德公司拥有FDA注册设施,符合现行良好生产规范(CGMP),以确保我们生产的产品和组件符合我们客户的严格质量要求。我们的洁净室环境定期通过国际公认的标准认证,从 100 级到 100K 级不等,以满足各种清洁需求。洁净室设施配备维护良好和校准的机械,可遵循可靠且可重复的工艺,适用于小批量到大批量。从物料采购和储存,到清洁处理和制造程序,到装配、装配和运输组件,Boyd 确保我们保持敏感材料清洁且无 FOD,以满足苛刻的标准,同时保持高产量率。我们 100,000 级洁净室至 100 级洁净室,配备经过全面培训且经验丰富的人员,可为您的应用提供合适的洁净室环境。