敏感的一次性和耐用医疗应用需要专为医疗领域设计的精密粘合剂系统。这些胶粘剂系统专为医疗供应商所需的独特功能而设计,包括清洁度、耐用性、安全性、可靠性、使用环境及其对他们所联系人员的影响。
伤口护理解决方案和一次性安全系统与敏感皮肤为基质的人结合。粘到皮肤的粘合剂必须是无菌的,并精心设计,以积极粘结到足以固定在病人的预期磨损时间,同时仍然能够去除而不损害患者的皮肤。皮肤作为基质因每个患者的健康、年龄、过敏和其他独特特征而有很大差异。清洁性、透气性、灵活性、可一致性和易于去除是坚持到皮肤的医疗护理环境中至关重要的特征,有助于加速愈合和降低感染风险 , 使患者获得更好、更快。
耐用的医疗设备使护理提供者能够使用各种技术和设备测试、诊断和治疗患者。这些医疗设备需要长期可靠的粘合剂解决方案,以确保内部和外部部件在设备的使用寿命内保持固定状态。