Boyd Corporation 在所有行业开发、设计、测试、优化和制造可靠的高性能冷却解决方案方面有着悠久的历史。通过在工程和制造领域的一贯创新,Boyd 利用最广泛的传统和先进的冷却技术,提供优化、经济高效的热解决方案和系统。
Boyd 的热管理解决方案使我们的客户能够:
较冷的设备可以更快地执行,这意味着产品设计人员可以提高计算处理速度或电子交换速度,以减少电池充电时间或能量转换。
降低相同设备输出的热溶液的重量和体积,为更多功能或更小的产品留出空间。
过热会耗尽材料,包括硅芯片处理器和锂离子(Li-Ion)电池,因此保持产品冷却将使其运行更长时间、更安全。
热管理是控制产品产生的热量的过程,通常通过液体系统、两相组件、空气冷却或传导解决方案对产品进行冷却。在大多数情况下,热能从热源中去除并消散到环境空气中。
几乎每个行业和产品都使用大功率设备或电子设备,随着设备变得越来越智能和连接,它们以更小的体积使用更多的电力。这种趋势集中热量,是加速处理、提高电池容量的一个限制因素。
Boyd 拥有广泛的技术专长,使我们能够根据您的应用要求选择最适合的冷却解决方案。Boyd 的解决方案从传统和先进的空气冷却、液体冷却系统和换热器扩展到更先进的传导冷却和两相传热。
有疑问?我们随时可以提供帮助!