电力
启用电源管理解决方案
(查看文字实录)

可靠的能源生产和分配已成为现代生活的关键,因为电力供应和可获取性几乎在每天的每一分钟都影响着大多数人的日常生活。随着全球电子化的不断增多,一致和可靠的力量将变得越来越重要。
Boyd在设计和制造解决方案以及用于发电和能量转换的复杂系统方面拥有悠久的历史,旨在确保整体应用的可靠性,性能和使用寿命。从涡轮机和发动机到电网系统和电池存储,Boyd的热、密封和保护解决方案提供了高质量、经济高效的方法,使这些应用以最高效率运行。
除了帮助生产和储存更高效的能源外,Boyd 还认真负责我们的全球足迹,并继续努力支持我们公司内的环保意识,并鼓励使用更清洁的能源。

电力行业的密封和保护解决方案
Boyd在识别和解决客户挑战方面经验丰富,通过我们在应用和材料科学方面的广泛知识。适当的密封和保护使制造商能够确保发电和存储系统中的敏感电子设备能够承受恶劣的环境。凭借Boyd的材料专业知识和广泛的密封产品和可用的认证,我们为客户提供高性能应用的最佳密封解决方案。
密封解决方案包括业界最广泛的 O-Rings 目录、定制垫片、挤出塑料和模制橡胶,这些橡胶可密封细腻和重要的电子元件,防止灰尘和水进入和其他环境危害。这些解决方案可确保发电设备(通常位于维修和维护可能困难和昂贵的区域)保持安全。
Boyd 保护解决方案包括 EMI/RFI 屏蔽和吸收、图形叠加和 NVH 保护,所有这些解决方案均通过系统信息标签保护设备和用户免受伤害,以提供正确的服务说明、消除内部和外部电磁干扰和串扰,以及声学和振动阻尼,以尽量减少内部机械磨损和外部环境噪音污染。压铸外壳和其他保护材料通常与 Boyd 密封和热解决方案集成,用于完整的系统保护和增强,以确保以更低的着陆成本获得更好的性能。
电力行业的热管理解决方案
随着对能源和功率需求的稳步增加,功率密度也在上升,因此需要更强大的冷却功能,以使应用保持在最佳性能。Boyd不断创新,为发电设备、逆变器和转换器以及电池系统提供更好、更可靠的热管理。
Boyd高度工程化的定制解决方案不断推动发电和转换市场的技术进步。利用优化热技术的集成解决方案和系统包括液冷系统、两相冷却组件以及更传统的风冷和自然对流解决方案。根据应用、环境和要求,Boyd工程团队开发最优化的解决方案,以确保设备坚固、可靠并以最高效率运行。

电力电子的两阶段增强空气冷却
(查看文字实录)
工业应用的液体冷板解决方案
(查看文字实录)
有疑问?我们随时可以提供帮助!