首页 » 博客 » 表面能和粘合剂选择

表面能和粘合剂选择

压敏胶(PSA)使两种不同的基材永久粘合在一起成为可能。将两个表面粘合在一起时,需要考虑几个因素,包括基材的表面张力和质地、粘合强度、表面积、环境条件、设计和产品应用。然而,影响粘合剂选择的一个关键因素是基材的表面能。表面能是在基板表面上流动的多余能量,以达因/厘米为单位。达因水平是临界表面张力的实际读数。

表面能如何影响胶粘剂的选择?

根据表面能,基材大致可分为三类 - 高表面能(HSE),中表面能(MSE)和低表面能(LSE)。铜、铝、锌和不锈钢等金属具有 250-1103 达因/厘米的高表面能,是一些最受欢迎的 HSE 基材。聚碳酸酯、聚酯、尼龙、丙烯腈丁二烯苯乙烯 (ABS) 和丙烯酸等 MSE 基材的表面能大幅下降至 38-50 达因/厘米。最后,表面能低于37达因/厘米的材料属于LSE类别。广泛使用的LSE基材包括聚乙烯,聚乙烯醇(PVA),乙烯醋酸乙烯酯(EVA)和聚丙烯。

要了解表面能在粘合基材中的重要性,让我们考虑“润湿”。润湿性是粘合剂在表面上扩散的能力,从而增加接触面积并产生更强的粘合力。在大多数情况下,当您将水倒在铜等HSE金属上时,水会迅速扩散到表面上并形成水坑。另一方面,当您将水倒在ABS上时,它会形成小珠子,从而防止表面润湿。简而言之,HSE基材有助于粘合剂的润湿,而LSE基材则避免润湿。基板的表面能决定了吸引力的强度,因此仍然是粘合中最关键的方面之一。

PSA解决方案种类繁多,每种解决方案都有独特的优点和缺点。例如:3M 提供大约 25 种不同的 PSA 解决方案,其中 100MP、200MP、300MP 和 300LSE 是使用最主要的粘合剂。虽然高性能丙烯酸粘合剂系列(如 100MP 和 200MP)强烈粘附在大多数 HSE 基材上,但 200MP 通常是 MSE 基材的首选,MSE 和 LSE 基材通常选择 300LSE。最终决定粘合剂选择的是几个因素的相互作用,因此最佳解决方案因应用而异。

With years of process innovation and material science experience, Boyd has the capabilities to not only tailor adhesives to match your unique application, but also address any other bonding needs and challenges. To learn more, schedule a consultation with our experts.