关键和高性能粘结和粘合系统

粘合与胶粘剂系统是高度工程化的材料,包括一系列胶带、光学透明胶粘剂、环氧树脂或橡胶(OCA/OCR)以及压敏胶粘剂(PSA)。这些材料通常可将各种基材粘合在一起或将元器件粘合到组件中。胶粘剂和粘合材料在几乎所有行业都是实现高性能的关键材料。

Boyd 拥有世界上最广泛的专业胶粘剂和胶带供应商组合,并可以为您的应用程序提供额外的层压定制配方。我们能够将材料与旋转模具切割、接吻切割、切片等世界级的精密转换工艺进行混合和匹配,可以为任何应用创建自定义复合胶带解决方案。

资源和下载

制作高级显示解决方案需要做些什么

电动汽车电池材料应用工程师指南

数十年设计定制解决方案的经验

Boyd Corporation是一家粘合剂专家,拥有数十年的设计定制解决方案的经验,例如医用粘附在皮肤上的一次性用品,定制可穿戴医疗设备组件,医用胶带转换和先进的后视镜显示堆叠,具有粘合剂和胶带,可快速轻松地组装。Boyd工程师利用一系列关键参数来确定适用于特定应用的最佳粘合剂系统。粘合剂的成功或失败取决于诸如配接基材、聚合物类型、表面接触、停留时间或潜在环境暴露等变量。未能考虑应用的各个方面会导致拉力、抗冲击性、耐温性和产品寿命不足。

我们精通设计和制造各种尖端解决方案,采用超紧密的容差,为复杂组件夹层多个材料层,并制造为自动化装配设备格式化的增值解决方案,并具有注册控制,用于挑选和放置在零件的卷轴到卷轴演示或单独包装中。

越来越多的产品正在集成图形界面,以增加客户的可访问性与液晶显示屏,LED屏幕,现在OLED屏幕。LCD 和 OLED 屏幕显示技术需要支持组件,使其能够在保持光学完整性的同时工作或提高性能。Boyd Corporation 擅长显示技术和光学清晰胶粘剂,利用我们与专业原材料制造商的关系和知识,以及我们内部的精密转换专业知识,制造经济高效、耐受性强、注册控制、高性能的显示解决方案。

在组装和安装过程中,以载体为特征的磁带可提供稳定性和尺寸耐受性控制,但可能无法提供传输胶带的灵活性。转移胶带是纯胶粘剂,没有泡沫或薄膜载体,并提供相当大的灵活性和部件的运动范围。在用于容差控制的应用程序的装配或安装过程中,可能难以处理这种灵活性水平。常见的粘合剂包括丙烯酸、改性丙烯酸、橡胶或硅胶作为转移胶带或涂在载体材料上。这些可以呈现为压力感应胶粘剂 (PSA)、单面胶带、双面胶带、热激活胶带、恭敬涂层胶带和其他配方,以粘结特定、相似或不同的材料。全覆盖胶粘剂、岛放置胶粘剂和选择性覆盖胶粘剂设计使 Boyd 能够根据您的规格优化材料利用率和产品性能。

Boyd专门从事医疗合同制造,在医疗级粘合剂方面拥有数十年的专业知识。伤口护理产品的范围从消费类医用粘合剂到纱布垫,气管造口瘤护理以及具有药物输送的工业级伤口护理解决方案。Boyd Corporation是伤口护理和医疗一次性用品制造领域的全球领导者,在皮肤接触粘合剂和胶带,一次性用品和重复使用的一次性用品方面拥有专业知识。

Boyd 的机械附件系统非常适合需要机械附件用于永久键或更可重复使用和可调解决方案的应用。

有疑问?我们随时可以提供帮助!