胶带:粘接解决方案
胶带由不同格式的专用粘合剂组成,这些胶粘剂针对各种应用进行了优化。他们彻底改变了在工业制造、电子设备、医疗应用、汽车组件、标签和几乎所有其它行业快速加入和组装组件的能力。
快速组装和安装
压敏胶带使在任何设备中安装和组装组件变得简单高效。
坚持使用困难的表面
专用低表面能胶带可让您粘合到难以粘附的表面上。
针对任何应用程序进行格式化
双涂层胶带有助于在安装过程中进行公差控制,或自由形式的胶带,为您提供灵活性。
Boyd & 3M present: Will it Stick?
(查看文字实录)
精密模切解决方案
(查看文字实录)
什么是磁带?
胶带是粘合材料,可以是片状或卷状,用于将两个表面粘合在一起。胶带有多种材料成分和样式,几乎可以满足任何应用要求。
什么是压敏胶?
压敏胶带采用胶粘剂配方,可与标称施加的压力粘合,以实现高效可靠的永久或可重复使用的固定。压敏胶带有时称为PSA胶带,有多种格式和结构可供选择。
为什么将Boyd用于您的磁带解决方案?
我们与战略供应合作伙伴密切合作了 70 多年,他们是世界上最伟大的胶带和粘合剂配方创新者。我们了解将这些创新胶带配方应用于您定制设计的应用的科学。我们帮助您选择适合您的性能要求和预期使用环境的正确配方,然后使用工业设计进行制造方法,以确保您的组件可制造,在您的设计公差范围内,并以自定义配置格式交付,优化为自动或手工组装到您的应用中。我们帮助您将胶粘剂科学转化为针对整个价值链的成本和性能进行优化的实际组件。
针对特定应用需求的不同样式
胶带由三个组件组合而成:粘合剂、载体材料或背衬材料以及离型纸。胶粘转印胶带、单面或单面胶带以及双面或双面胶带是精密加工中最常用的胶带。
胶粘带
胶粘转印胶带,也称为无支撑胶带或自由薄膜胶带,是预涂在硅化纸或薄膜离型纸上的压敏胶。胶粘带用于各种行业的粘合、安装、拼接、层压和闭合应用。胶带具有顺应性、柔韧性、快速粘附,并且在高温下具有良好的粘合剂润湿性、剪切强度和保持力。
单面胶带
单面胶带是指仅在单面涂有粘合剂的载体或背衬材料。单面胶带非常适合各种行业中的粘合、密封、拼接、保护、遮蔽和识别解决方案。
双面胶带
双面胶带在载体材料的两侧涂有粘合剂。粘合剂可以但不必在两面相同。当双面胶带用于将不同的,不同的材料粘合在一起并在胶带的每一面具有不同的粘合剂时,称为差异胶带。双面胶带广泛用于各种行业的粘合、安装、拼接和包装应用。制造商继续用双面胶带取代机械紧固件和铆钉,特别是在运输行业。
运营商类型
胶带使用柔性材料作为载体或背衬材料,并且有多种胶带背衬可供选择。潜在的胶带载体材料包括织物、编织布或无纺布材料、薄膜、泡沫、箔、纸张或橡胶。
粘合剂类型
粘合剂有多种化学成分。最常见的粘合剂包括丙烯酸基、橡胶基或有机硅基粘合剂。丙烯酸粘合剂可以是水性、溶剂型或纯丙烯酸,具有出色的耐环境性,可用于各种表面。橡胶基粘合剂分为天然橡胶和合成橡胶,最适合室内应用。有机硅粘合剂价格较高,但具有出色的耐高温性能和耐化学性。
有疑问?我们随时可以提供帮助!