首页 » 博客 » 胶带结构类型

胶带结构类型

铁路行业和宝德解决方案

三月 24, 2023

胶带有哪些不同的类型?

胶带结构主要有三种类型:转印胶带、单面胶带和双面胶带。每种胶带类型的应用和典型材料各不相同,以帮助定制特定用途的胶带。

胶粘带

胶粘剂转移胶带、无支撑胶带或自由薄膜胶带是压敏胶带,在应用中没有载体来支撑粘合剂,但确实有离型纸来保护胶粘剂预应用。胶粘剂转印胶带因其顺应性和快速粘合而成为粘合、安装、拼接、层压和闭合的理想选择。转印胶带在高温下还具有良好的粘合润湿性、剪切强度和保持力。

胶带也可以按其用途进一步分类:

层压胶带可粘合两个在使用过程中需要顺应性和柔韧性的表面。Boyd利用这些转印胶带来先进的多功能层压工程材料解决方案。

粘合胶带是最常用的转印胶带,可将两种不同的材料固定在一起。粘合胶带转移胶带应用的例子包括金属铭牌应用于塑料外壳、粘附图形覆盖层或泡沫垫圈。

密封胶带 胶粘剂转移胶带用于盒子和袋子的密封,特别是在直接和间接食品接触行业。

胶带不适合需要稳定性、制造和组装过程中严格的尺寸公差控制以及易于安装的应用。

单面胶带

单面胶带采用背衬膜或载体材料,其一面涂有粘合剂。单面胶带可以将组件粘合、密封和拼接在一起,或者保护、遮盖或识别表面。

单面胶带的常见类型

医用胶带设计用于医疗设备或粘附皮肤应用。传统应用包括先进的伤口护理,如水胶体敷料和一次性医疗用品。透皮贴剂是医用胶带的专用版本,在粘合剂中嵌入药物化合物,可在设定的时间段内输送处方药。

电工胶带或电隔离胶带用于将电线、电缆或电子设备与其他组件或用户电隔离,以提高安全性和可靠性。电工胶带通常利用乙烯基或PVC载体的绝缘性能。

遮蔽胶带或保护胶带是粘合强度低的纸或薄膜胶带。遮蔽胶带可保护特定区域免受油漆的影响,尤其是在喷漆过程中。保护胶带在制造过程或运输过程中保护表面。

包装胶带或捆扎带用于密封包装或盒子,通常利用聚丙烯载体的高粘合强度。

铝箔胶带通常用于暖通空调和绝缘应用。其他金属箔可用于帮助传播来自热源的热量。

对于重型应用,胶带是一种常见的胶带,特别适用于暖通空调维修和密封,但在精密加工应用中并未广泛使用。

什么是单面胶带?

双面胶带或双涂层胶带在载体材料的两侧都有粘合剂。双面胶带用于粘合、安装、拼接、包装和医疗应用,尤其是医疗可穿戴设备。

连续血糖监测仪等医疗可穿戴设备的采用率正在迅速增加,并利用双面医用胶带的最新创新。

双面胶泡沫胶带有助于将两个表面粘合在一起,但仍能实现两个表面之间的可压缩性和顺应性。泡沫粘合剂是高振动或冲击环境应用的理想选择。

Boyd在粘合剂精密加工方面的7年专业知识

Boyd 在胶粘剂选择和转换方面创新了 70 多年,在设计、处理和加工胶粘剂材料方面积累了卓越的专业知识,同时为独特的应用选择技术利用我们的知识,通过以下方式为您提供最具挑战性和创新性的应用 联系我们的团队。