博伊德航空解决方案
液冷电子机箱 - 通过将液体流路集成到机箱壁中以从关键电子设备中吸收热量,在不增加质量的情况下提高功率密度。
铝制和高温热交换器 - 紧凑,轻巧的冷却弹性,可抵抗高压和恶劣环境,提高发动机的长期可靠性。
SOLIMIDE®泡沫隔热材料 - 轻质,低密度,低烟/无毒,不易燃(符合FAR 26.856(a)标准)隔热和隔音增强了防火和飞行员/人员安全。
k-Core® 散热器 = 铝封装石墨可在高重力环境中快速传播敏感组件的热量,其中被动冷却可提高系统可靠性。
真空钎焊液体冷板 - 优化从高热负荷系统到现有冷却液回路的热传递,以提高功率水平并保持安全的工作温度。
真空钎焊风冷散热器 - 高效传热翅片可冷却低功率和中功率设备,当在敏感电子设备附近首选空气冷却时。
热管组件 - 利用受限或密集包装的空气冷却,通过将热量从其来源输送到偏远地区,以获得更好的气流以安全地散热。
垫圈和密封件 - 坚固耐用,可防止剧烈振动和液体、气体或颗粒污染,从而延长产品使用寿命,提高安全性和可靠性。
宝德(Boyd)公司