简介

在开发基于便携式迷你安卓的计算机时,Boyd的客户端遇到了新产品可靠性的问题。迷你计算机配置为在内部温度达到45°C时关闭,并且在充电过程中意外地关闭。对于客户来说,时间至关重要,因为生产线已停止以解决此问题。

挑战

通过分析当前方案和设计快速检测故障关机并为此问题提供解决方案建议。

解决 方案

在一个周末,Boyd开发了现有产品的热模型,并通过实验室的物理测试验证了该模型。

Boyd对各种概念解决方案进行了CFD仿真,检查了设备内的隔热和传热。

可交付成果/结果

博伊德发现:

• 充电使电池温度升高了 5.3°C,但温度升高是由于从 PCB 到电池的热量造成的。
• PCB温度分析结果表明,它的温度比电池更早上升到45°C以上并导致系统关机。
• 通过对设计进行微小的调整,Boyd能够隔离组件,使产品在所有模式下都能运行。

客户采纳了Boyd的建议,调整了设备中的布局,以防止将来在充电期间关闭,并在有限的延迟内返回制造阶段。

有疑问?我们随时可以提供帮助!