首页 » 博客 » 热虹吸管与热管

热虹吸管与热管

铁路行业和宝德解决方案

十一月 30, 2021

在我们之前的博客中,我们已经介绍了什么是热虹吸管?以及各种热虹吸配置和应用。在这里,我们将回答有关两相冷却的最常见问题之一:热虹吸管和热管有什么区别?

主要区别

虽然两者都是基于工作流体蒸发和冷凝的被动冷却系统,但热管和热虹吸管之间的区别在于热管中存在热虹吸管中不存在的芯吸结构。这种芯吸结构,通常是烧结粉末、轴向沟槽、金属丝网或筛芯,产生毛细管压力,允许工作流体以任何方向(包括重力)返回冷凝器。对于热虹吸管,工作流体通过重力返回,这意味着热源和蒸发器需要位于冷凝器单元下方。

还有什么其他优点和缺点?

最大质量:

热虹吸管的最大传热能力(Qmax)通常大于等直径和长度的热管。灯芯结构限制了蒸汽空间的大小和液体通过灯芯毛细管返回蒸发器的潜在速度。在热虹吸管中,流体和热量可以更有效地移动,因为它的重力消除了对灯芯的需求。

与热源的距离

由于热虹吸管不依赖于芯吸结构来传输流体,因此热虹吸管可以传递热量的长度比热管长得多。在宝德,热虹吸管的长度超过几米。如果重力有利,热虹吸长度几乎可以不受限制。

温度控制:

与热管相比,热虹吸管往往允许对多个热源进行更严格的温度控制。由于热虹吸管不依赖于多个单独的管子,因此蒸汽压在整个组件中保持不变。这意味着当热量从热源中抽取时,整个热虹吸组件的温度将相似。

更少的管子和更低的外形:

当使用带有远程冷凝器单元的热虹吸结构时,由于传热能力更高,蒸发器和冷凝器之间所需的管子数量远小于用于类似热管组件的数量。热虹吸管的外形也比热管低,具有类似的传热性,这意味着它们可以潜在地阻止更少的气流通过系统,从而实现更有效的冷却。

设计和复杂性:

热虹吸管始终根据各种因素为每个特定应用定制设计。这可能会导致复杂且涉及的设计、规划和开发,以将概念引入制造产品。热管组件也是定制的,但单个热管具有更多现成的结构,可以随时集成到组件中。

Boyd在为各种应用和行业创造热管和热虹吸组件方面拥有数十年的经验。要了解有关我们的两相冷却功能的更多信息,请访问我们的网站或联系我们的专家

相关文章

您可能还喜欢

有疑问?我们随时可以提供帮助!