Boyd 的测试和验证服务旨在确保产品和解决方案符合应用要求和行业标准。在全球设有设计中心,提供区域测试和验证服务,配备熟悉全球标准和当地需求的工程师。博伊德工程公司致力于创新解决问题,并延伸到测试服务:工程师与客户密切合作,可以适应任何独特的需求或规格,以确保完整的产品验证。
及早识别和排除潜在问题 制造业 和消费者使用。
创建符合最严格的性能和质量标准的设计和解决方案对于客户的成功至关重要。因此,我们制定了确保质量持续维护的系统,包括确保零件统一和一致的认证流程。
博伊德的技术专家通过在规划和生产的不同阶段聚集了一系列最先进的测试技术,消除了产品开发和控制质量的不一致之处,提高了可靠性。凭借强大的质量文化,我们的设备有助于在不影响质量的情况下绘制产品开发和制造瓶颈的各个阶段的地图。
要了解更多关于 Boyd 的测试功能,请单击下面的箭头
有疑问?我们随时可以提供帮助!