工作流体的类型也会影响热管性能。热管或环路热管仅在工作流体温度高于其冰点时起作用。当温度高于工作流体的蒸汽冷凝点时,蒸汽不会凝结回液相,并且不会发生流体循环 - 也没有冷却 - 发生。工作流体的选择基于应用的工作温度范围。Boyd设计并开发了热管和回路热管,工作温度范围从低温(<-250°C)到高温(>2000°C)。水是最常见的工作流体,因为它具有良好的热性能和5°C至250°C的工作温度范围。
Boyd设计、开发和制造了使用27多种不同工作流体的热管。
热管相对于重力的取向及其管芯结构在其性能中也起着重要作用。例如,凹槽管芯具有最低的毛细极限,但在蒸发器位于冷凝器下方的重力辅助条件下具有最佳工作性能。环路热管对方向不太敏感,主要依靠蒸发器中的高毛细泵送芯来提高性能。
热管可以经成型(压平或弯曲)集成到组件中。如果将热管压平或弯曲,则会减少可传输的热量上限。避免此限制是一项设计考虑因素。