O 形环、径向密封件、 *
轴向密封件

用于动态或静态应用的高质量高性能弹性密封件

O型垫圈和径向密封件

博伊德公司O-Rings.com是ISO9001、AS9100C、ISO13485、IATF16949和ISO14001注册制造商,提供高品质的O型环和定制橡胶密封件。

我们世界一流的团队可以帮助您为您的 O 形环、径向密封件和轴向密封件找到合适的化合物、饰面和填充物。我们提供超过600种化合物,包括硝基(Buna-N)、硅胶、氟碳、乙烯丙烯二甲苯单体(EPDM)和其他标准尺寸和定制设计。


我们力求在 O-Rings 行业实现最优质、最及时的交货和最佳的客户服务。我们的工程团队可协助您提供技术支持,并为您的应用提供正确的径向或轴向密封。