双宽双入口鼓风机

装饰图标

改善声学效果

比同类轴流风扇系统安静 4 到 8 分贝 (dBA)

装饰图标

可定制

离心风机的外形带来了独特的产品设计选项

装饰图标

高性能

独特的叶轮和外壳设计可以实现高性能

高性能空气冷却解决方案

双宽双入口 (DWDI) 鼓风机是一种高性能空气冷却解决方案,提供与风扇或其他鼓风机相比不同的设计选项和电源功能。DWDI 鼓风机可以处理更大的压降,非常适合与高散热散热片和热交换器一起使用,实现高性能冷却。鼓风机产生垂直于入口的气流,从而在外壳几何形状上具有更大的灵活性。这还可实现更本地化的冷却和更大的系统设计创造力。

这些独特的双宽度双入口鼓风机旨在提供优化的冷却和最小化的声学效果,使主动冷却系统比可比的轴向风扇系统安静 4 到 8 分贝 (dBA)。Boyd 的工程团队还专门从事声学分析,使我们能够改进 DWDI 外壳和叶轮的设计,以减少音调振动并改善这些鼓风机的整体声音轮廓。此外,我们的 DWDI 鼓风机没有进气流量障碍物,比传统鼓风机对气流的限制更少,性能更高。

我们的风扇和鼓风机工程团队汇集了世界一流的空气移动技术和解决方案专业知识。我们的特殊技术包括声学上优越的叶轮设计和制造、完全集成的定制鼓风机托盘以及机架冷却解决方案。DWDI 鼓风机非常适合需要主动冷却但无法承受传统上来自风扇的噪音的应用。

询价

主要行业

  • 机架鼓风机托盘
  • 服务器级空气冷却系统
  • GPU/CPU 散热器 DWDI 鼓风机组件
  • 安静操作,确保技术人员安全,减少读/写错误
  • 展开…

    5G

  • 数据中心空气冷却系统
  • 安静操作,确保技术人员安全,减少读/写错误
  • 高性能服务器机柜鼓风机托盘
  • 展开…

    消费类电子产品

  • 用于游戏机的空气冷却解决方案
  • 安静的家庭娱乐系统空气冷却
  • 电缆盒和音频接收器冷却解决方案
  • 展开…

    相关产品

    有疑问?我们随时可以提供帮助!