热油脂,也称为热膏,是一种可扩散的化合物,专为高导热性而设计,以减少两个表面之间的热界面电阻。热润滑脂可以是硅基或无硅基化合物,具有热传导填充颗粒,可提高混合物的整体导电性。
热润滑脂是许多高性能热管理应用中流行的热界面材料选择。当两个平面与润滑脂配合时,润滑脂会扩散和变薄,从而降低表面之间的热阻。更高的力(通常使用安装硬件和弹簧力)可确保热润滑脂具有最高性能。加热时,润滑脂会进一步变薄,这就是为什么大多数应用通常需要弹簧力,这些应用将经历显著的热循环。
对于需要一致润滑脂应用的更高体积应用,可以使用控制所涂油的分布和厚度的模板对导热油脂进行筛选。预涂抹的导热油脂产品附带保护润滑脂护罩,以确保润滑脂在安装过程中不会捕获任何气囊,并且其型型在应用和安装过程中保持不变。热油脂也可用于注射器和浴缸包装,可用于低量生产、在测试实验室中使用或原型设计。由于应用粘贴的再利用会引入气囊,阻碍热传递,因此,拥有额外的导热油脂是改造、翻新和润滑脂再利用的理想选择。