首页 » 博客 » 胶带离型衬里

胶带离型衬里

铁路行业和宝德解决方案

三月 24, 2023

什么是胶带离型衬里?

胶带离型纸是用于保护胶带上的胶粘剂直到准备好使用的背衬材料。离型纸通常由涂有脱模剂的纸或薄膜制成,这使得胶带可以很容易地从离型剂上撕下,而不会损坏胶粘剂。

胶带通常缠绕在带有离型纸的卷上进行制造。衬垫在运输和储存过程中保护并保持胶粘剂清洁,并且在使用前很容易去除。

胶带离型衬里由什么制成?

离型纸有多种材料和厚度可供选择,具体取决于最终应用。最常见的离型纸类型是铜版纸或薄膜。

离型纸通常涂有硅胶,以防止胶粘剂粘附在离型纸上。

离型纸最广泛采用聚酯、聚乙烯或聚丙烯制成。硅胶、氟硅橡胶和含氟聚合物是离型纸的常见涂料。

离型纸材料的选择基于易于去除、清洁度要求水平和可转换性。一些离型纸设计为易于手动去除,而另一些离型纸则需要特殊工具或机器将离型纸与胶带分开。

胶带离型纸的选择和使用

离型纸是胶带和层压到胶带或与胶带组装的组件制造过程中的关键组件。离型纸对于最终应用也至关重要,例如医疗可穿戴设备,这些设备利用离型纸来保护粘在皮肤上的粘合剂,直到它被涂在患者身上。将离型纸分切、划线或延伸到拉片中,可以提高胶带应用效率,从而缩短组装时间。

Boyd 制造胶粘剂超过 70 年,并不断创新新工艺和使用应用。我们的材料科学和制造专家可帮助您的团队为您的产品和应用选择最合适的离型纸。Boyd 的专长是帮助您优化设计和装配流程,以缩短上市时间和降低成本。了解我们的工程团队如何帮助您选择合适的胶粘剂解决方案。

相关文章

什么是CGM设备?

什么是CGM设备?

什么是连续血糖监测设备?连续血糖监测(CGM)设备体积小巧,可穿戴医疗......

什么是NVH和BSR

什么是NVH和BSR

NVH和BSR简介 噪声、振动和粗糙度(NVH)是机械系统中不受欢迎的特性......

液体过滤的可靠密封

液体过滤的可靠密封

使用正确的液体过滤密封件最大限度地提高效率和安全性 精确的密封使液体过滤保持...

您可能还喜欢

什么是CGM设备?

什么是连续血糖监测设备?连续血糖监测(CGM)设备体积小巧,可穿戴医疗......

什么是NVH和BSR

NVH和BSR简介 噪声、振动和粗糙度(NVH)是机械系统中不受欢迎的特性......

有疑问?我们随时可以提供帮助!