首页 » 博客 » JPL 远侧微型回路热管

JPL 远侧微型回路热管

铁路行业和宝德解决方案

最后更新 Dec 5, 2024 |发布于 5 月 12 日, 2024

Boyd 的热能技术为 Moonquake 任务提供动力

NASA 的 远侧地震套件 (FSS) 任务将在 Boyd 先进的热管理系统的支持下,解锁对月球背面的新见解。该任务将于 2026 月发射,将部署两台最灵敏的地震仪来研究月震和流星撞击,记录一个基本上未被探索的地区的地震活动。FSS 通过 NASA 的商业月球有效载荷服务 (CLPS) 计划抵达薛定谔盆地,将依靠 Boyd 的 Loop Heat Pipe 技术 进行精确的热控制,这是自阿波罗以来首次从月球背面捕获地震数据的任务。

Boyds Thermal Tech 为 Moonquake 任务提供支持

Boyd 的 LHP:对 FSS 的月球探测至关重要

Boyd’s high-performance Loop Heat Pipe (LHP) technology ensures the Farside Seismic Suite (FSS) operates reliably in the Moon’s extreme conditions. Engineered from stainless steel and propylene, the LHP manages up to 60 watts of thermal load at -40°C, maintaining optimal temperatures for FSS’s sensitive instruments throughout the harsh lunar day-night cycles. The FSS, equipped with solar-powered systems, will gather critical seismic data over a 4½-month mission, using the Very Broadband (VBB) seismometer and the Short Period (SP) sensor to study moonquakes and meteor impacts. Our thermal solution is crucial to preserve the integrity of this groundbreaking mission.

用于医疗器械的精密硅胶

利用热解决方案增强太空任务

Boyd 通过参与这一开创性的任务,强调了其在太空探索 热管理 方面的持续创新。凭借 50 多年的专业知识,我们为 FSS 等复杂、高风险的应用设计了专用 热管 。我们先进的 热管理解决方案制造能力 组合使我们能够大规模提供高度优化、可靠的 热管 。无论是增强风冷系统还是将 热管 集成到全面的 冷却解决方案中,我们都能确保在最具挑战性的环境中实现更高的性能和效率。

使用 Boyd 增强您的热系统

NASA Farside Seismic Suite 中的 Boyd 的 Loop 热管技术展示了我们在热管设计方面的长期专业知识。从太空到地球,我们的热管解决方案突破了热创新的界限,即使在最恶劣的条件下也能提供顶级性能。相信 Boyd 可以提高热系统的可靠性和效率。联系我们,了解有关我们的热管技术的更多信息或讨论您的项目需求。

相关文章

浸入式冷却数据中心

浸入式冷却数据中心

增强您的数据中心:沉浸在效率中 数据中心必须管理高温,同时仍不断发展以满足...

ROL 1100 CDU

ROL 1100 CDU

ROL 1100 CDU:液体冷却的未来 在当今数据驱动的环境中,高需求计算系统需要...

机器学习

机器学习

从数据到决策:机器学习的魔力 机器学习正在重塑行业,重新定义数据...

您可能还喜欢

浸入式冷却数据中心

增强您的数据中心:沉浸在效率中 数据中心必须管理高温,同时仍不断发展以满足...

ROL 1100 CDU

ROL 1100 CDU:液体冷却的未来 在当今数据驱动的环境中,高需求计算系统需要...

有疑问?我们随时可以提供帮助!