首页 » 博客 » 噪音和振动阻尼(第2部分)

噪音和振动阻尼(第2部分)

在我们之前的博客噪声和振动抑制(第 1 部分)中,我们学习了声学管理解决方案的基础知识。在这篇博客中,我们将探讨Boyd广泛使用的一些噪音阻隔解决方案:

  • 宝德的SOLIMIDE®泡沫 - SOLIMIDE®泡沫是Boyd的特种开孔聚酰亚胺泡沫,旨在将出色的轻质,热和声学性能与增强的防火和安全特性相结合。这些泡沫可以承受高达200-300°C的连续使用温度,并且在浸入液氮中时仍保持稳定性和柔韧性。SOLIMIDE®泡沫超过FAR 25.856耐火性规范,暴露于火焰时不会燃烧并且散发很少的烟雾,使SOLIMIDE®成为电动汽车,国防和航空航天中安全关键应用的理想吸音材料。在保持高清洁度的同时降低噪音和振动的工业应用(如半导体制造)受益于SOLIMIDE® Foams的低排气和无甲醛结构,具有高水解稳定性并且不支持微生物生长。
  • 罗杰的PORON®聚氨酯泡沫 - PORON®聚氨酯泡沫是开孔材料,具有高尺寸稳定性和出色的粘弹性,在持续振动下保持良好。聚氨酯泡沫具有很高的抗应力、松弛和抗压缩性,在压力下不会塌陷,并且始终恢复到其原始尺寸的 99%。为了确保关键应用中的一致性和可靠性,聚氨酯泡沫可用于各种结构,从超软、非常柔软、柔软、坚固到非常坚固。这些耐用的泡沫具有阻燃性、耐化学性,并且可以承受 -40°C 至 90°C 的宽温度范围。 这些泡沫具有出色的间隙填充、密封和垫圈性能,可为中到高冲击提供良好的吸收。
  • 罗杰的BISCO®有机硅 - 由蜂窝、固体或特种有机硅材料制成的BISCO®有机硅具有与PORON®聚氨酯泡沫相似的优点和功能。主要的区别因素仍然是BISCO®有机硅的高阻燃性和耐高温能力。多孔有机硅有不同的厚度可供选择,具有高抗压性和高拉伸强度。固体有机硅由固体橡胶状材料制成,硬度范围从邵氏 A 10-40 不等。特种有机硅将多孔有机硅和固体有机硅结合在一起,在邵氏 A 40-70 的硬度计中可见一斑。
  • 3M 的减振和光滑表面胶带 - 3M 的减振胶带采用柔软的铝背衬,可减轻共振噪音、振动和疲劳。用于附着不规则和不平坦的表面,胶带每平方英寸的强度可达 50 磅。它们是具有高粘弹性的压敏胶带,可减少应力并消散整个表面的噪音。与减振胶带类似,3M 的超高粘合 (VHB) 胶带由于其高粘弹性也具有阻尼性能。3M 的光滑表面胶带采用超高分子量聚乙烯 (UHMW-PE) 和聚四氟乙烯 (PTFE) 配方来减轻两个接触表面之间的摩擦。

Boyd 的内部材料科学专业知识、精密转换经验和密切的供应商关系使我们能够为您的特定设计需求提供定制工程解决方案。要了解有关我们的模切能力的更多信息或讨论您的特定声学挑战, 请联系我们的专家。