首页 » 博客 » 热设计:用户对您的产品的接受 - 第 2 部分

热设计:用户对您的产品的接受 - 第 2 部分

铁路行业和宝德解决方案

2018年1月08日

在之前的博客文章中,我们讨论了用户产品接受的重要性。我们研究了另一篇游戏笔记本电脑产品评测,该评测重点关注热管理解决方案及其缺点。高性能笔记本电脑在用户不舒服的区域加热,并在其风扇上产生分散注意力的噪音。本文是一个例子,说明您不希望散热设计成为产品评论的焦点。

笔记本

伟大的热设计产品评论

最近,我们发现了另一篇评论,可以与我们分析的第一篇进行比较。HP Omen 15游戏笔记本电脑的有线评论是如何在产品评论中讨论您的热管理解决方案的完美示例。没有将热管理解决方案作为标题,而是只有一小段讨论热设计:

热设计产品评论

黑色笔记本电脑

“2017型号在引擎盖下带来了大量更新,其中大部分是热设计。双风扇系统、重新定位的通风口和更多的热管使系统内的气流增加了 22%,这确实在保持凉爽方面做得很好。该系统在负载下永远不会真正发热,风扇甚至似乎不必像在竞争系统上那样努力工作。说出你想要的它的外观,但Omen 15不会融化。

成功!

作者不仅指出惠普“在保持凉爽方面做得很好”,他们继续关注笔记本电脑的美学设计。对于游戏笔记本电脑来说,最重要的是性能。较热的计算机有一个令人讨厌的习惯,即减慢处理速度和滞后。虽然游戏笔记本电脑的外观很重要,但游戏玩家仍然会诅咒一台落后并破坏他们一直在努力实现的统计数据的机器。

Thermal-Design-Product-Review-HP-Omen-15-Front-View

评判封面上的(注释)书籍

笔记本电脑的实际外观可能是一个意见问题,您可能会发现一些用户喜欢,而另一些用户不喜欢。HP Omen 15看起来结合了SR-71黑鸟的配色方案和F-22猛禽的机身设计。这两架飞机都是高度工程化的高性能机器。也许惠普希望通过Omen 15的设计传达出相同的性能和卓越水平。无论哪种方式,如果您最大的问题是您的产品看起来像是从 1980 年代的科幻电影中拍摄的,我们会说您的热设计是成功的。

F-22猛禽
SR-71 黑鸟

热设计成功

您能做些什么来确保出色的散热设计?在设计周期的早期开始。像吉尼这样的散热器设计工具可以在可行性研究期间为您提供帮助。您越早开始考虑如何冷却您的热组件,您就越有可能获得如此好的散热设计产品审查。

相关文章

您可能还喜欢

有疑问?我们随时可以提供帮助!