首页 » 博客 » 紫外光刻和半导体行业

紫外光刻和半导体行业

铁路行业和宝德解决方案

八月 16, 2023

上升趋势:半导体元件小型化

随着半导体几何尺寸的不断缩小,微电子技术的进步正在推动强大、智能和精密设备的发展。这种持续的小型化趋势推动了半导体创新,使晶圆上复杂的图案能够缩小,这对于生产先进的半导体器件至关重要。

新兴趋势-小型化半导体元件

先进的芯片制造技术:突破摩尔定律的极限

制造技术的进步,特别是极紫外(EUV)和深紫外(DUV)光刻技术,正在彻底改变半导体制造工艺,使半导体元件日益小型化和高效化,晶体管密度、性能和能效显著提高。

极紫外 (EUV) 光刻是一种尖端 的半导体制造 技术,采用 13.5 nm 的极短波长,比另一种波长为 193 nm 的先进光刻技术深紫外 (DUV) 光刻小 14 倍。如此短的波长使微芯片电路和晶体管能够在极小的节点(如 7nm 和 5nm)上生产,从而在半导体制造中实现前所未有的精度和分辨率水平。

短波长可在给定的芯片尺寸下实现更多晶体管
通过推动小型化和性能可能性的极限,这些先进技术突破了摩尔定律的界限。摩尔定律在1965中预测,集成电路(IC)中的晶体管数量将每两年翻一番,直到该技术达到其小型化和性能极限。

不断增加的散热挑战:需要创新的冷却解决方案

极紫外 (EUV) 和深紫外 (DUV) 光刻技术的采用导致了更高的功率密度,从而在电子元件中产生更多的热量。热管理是半导体创新的障碍。更强大、更节能的性能需要先进的冷却创新。

晶体管-时间计数
更小尺寸的更多晶体管意味着更高的热量浓度

半导体制造商不断探索创新的冷却解决方案,如液体冷却热管散热器和先进材料,以消除密集封装的电子元件不断增长的热量水平。需要可持续的冷却创新来释放半导体技术的最大潜力,并实现持续的先进电子设备开发。

创新的散热解决方案助力先进电子设备的开发

宝德和创新冷却技术

Boyd在半导体冷却解决方案的创新和制造方面拥有数十年的经验和专业知识。我们以客户为先的服务,具有市场领先的速度和响应能力,结合数十年的半导体设计专业知识和强大的专有建模工具,使我们能够快速迭代设计并加快上市速度。

Boyd重叠的热技术组合使液体两相和空气冷却创新得以共存。利用我们高效、可靠和可持续的液体冷却系统来减少测试时间,最大化温度强制范围,或降低芯片工作温度,以加快处理速度和延长正常运行时间。要了解有关我们半导体冷却解决方案的更多信息或讨论您的项目需求,请安排与我们的专家进行咨询

相关文章

您可能还喜欢

有疑问?我们随时可以提供帮助!