将开关、显示器和背光等多种功能集成到单个接口组件中,降低复杂性和成本。
使用反映产品界面需求的电路板自定义用户体验。
印刷电路板 (PCB) 通过消除对刚性子面板的需求,提供了减少材料和互连的简单方法。Boyd 可以帮助您将多氯联苯与其他交换机解决方案(如键盘、背光和显示屏)相结合,为您的应用程序创建理想的用户界面。我们提供完整的多氯联苯制造服务,包括电路板堆叠、设计支持、原型设计和制造。
多年来,多氯联苯已经从电子器件中常用的单层发展到多层的更复杂的系统。几乎每个行业都使用多氯联苯,包括医疗、汽车和航空航天。
要了解有关材料和解决方案的更多信息,请单击下面的箭头
多氯联苯制造将所有膜开关技术整合到一个设备中,并提供独特的优势:
设计选项
规格
常见的包层
涂料/饰面
普通厚度
.011" - .250"
材料
FR-4 典型其他可用选项
有疑问?我们随时可以提供帮助!