EMI 和 RFI 屏蔽

图像

提高信号清晰度

屏蔽干扰设备性能的无关电磁和射频信号

图像

提高数据完整性

防止外部信号干扰关键数据流

资源和下载

超越您的性能要求

电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 会降低电子信号的完整性和强度,从而在敏感的通信系统和设备中造成干扰和性能不佳。EMI 屏蔽和 RFI 屏蔽通过阻挡不需要的外部电磁波或防止内部电磁波发射和干扰其他电路或设备来降低电子故障敏感性。

EMI/RFI屏蔽材料解决方案可平衡导电性、介电常数、磁介电常数和物理几何以抑制EMI/RFI的传输。一般而言,屏蔽材料使用反射表面偏转电磁波,随后,反射表面会对屏蔽材料进行加热,这使得适度的导电性和导热性成为EMI/RFI屏蔽材料的重要特性。

Boyd的力时半导体金属箔和导电泡沫、弹性体和粘合剂设计用于管理干扰能量,提高设备性能的可靠性和效率。凭借我们的设计专业知识、制造质量、服务可靠性和全球供应链管理,Boyd 提供全面、优化的 EMI 屏蔽和 RFI 屏蔽解决方案,超越您的性能要求。我们丰富的应用经验和工程支持确保您的EMI挑战以经济高效的方式得到解决。通过 Boyd 的 EMI 和 RFI 屏蔽解决方案,提高客户满意度和安全性,确保监管部门的批准,并减少保修索赔。

询价

有疑问?我们随时可以提供帮助!