Boyd的工程师首先与客户一起评估不同的可能材料。最初的试验从硅基泡沫开始。虽然这很容易满足必要的V0阻燃等级,但大零件尺寸导致泡沫根据原材料成本进行转换非常昂贵。此外,由于硅胶结构,需要昂贵的定制粘合剂或笨重的机械紧固件才能将组件固定在服务器内部。客户还尝试了聚酯基泡沫,这些泡沫明显便宜,但无法满足必要的阻燃等级。
客户还尝试用金属板制造空气阻挡剂,以降低成本并消除可燃性问题。这似乎是一个有效,廉价的解决方案,但他们很快发现金属可以保持静电荷,这可能导致系统内的短路和设备故障。
Boyd的工程师在进一步实验后向客户介绍了SOLIMIDE®泡沫。SOLIMIDE®是一种轻质开孔聚酰亚胺泡沫,具有独特的热性能,过去已在类似应用中成功实施。虽然这很容易超越了可燃性要求,但客户确实对将材料经济高效地转化为必要设计的能力持保留意见。Boyd的工程师使用SOLIMIDE®泡沫在确切所需的尺寸下创建了原型,以帮助减轻这些问题。
SOLIMIDE®原型立即在服务器中实施,并满足了所有项目要求。SOLIMIDE®的轻质结构还允许用廉价的低表面能(LSE)粘合剂粘附填料,从而节省了成本并使安装过程显着简化。