风冷机箱和机箱

将机械支持和保护与热管理相结合。

保护敏感设备

密封外壳内的电子设备,以防止环境污染物,同时仍然管理热性能。

提高机械强度和热性能

利用机箱增加的强度,同时使用它来去除高温系统中的热量

降低系统复杂性和成本

将热和机械系统集成到单个组件中,以简化装配并降低成本。

降低应用尺寸、重量和功耗

包含热管理技术的集成机箱或机箱可帮助工程师降低应用尺寸、重量和功耗 (SWaP) 消耗,因为他们的要求变得更加严格。

流行的加工方法包括铝压铸、钣金折弯、焊接、浸焊、真空钎焊以及集成两相或石墨散热技术,如热管和K芯封装石墨。

创意工程师更频繁地将散热、热接头和其他技术整合到机柜设计中,以便这些机箱和机箱既可以作为结构和散热解决方案,也可以取代传统的纯机械机箱。

风冷机箱和机箱有什么作用?

集成了散热器、散热器或散热片等空气冷却功能的机箱和机箱可作为机械保护和热管理解决方案。

 

修改的压铸外壳

通过嵌入热扩散组件(如热管、封装石墨或均温板)来扩展传统压铸外壳的热性能。

有疑问?我们随时可以提供帮助!