热管是快速有效地输送热量的可靠方法。铜水热管在多功能铜封装中利用两相水冷的高热容量,是各种行业热管理解决方案中受欢迎的组件。
博伊德公司率先开发热管和解决方案。我们为这种无源、高导电的两相传热装置的商业应用设定了世界标准,为期 50 年。Boyd 热管专为可靠性和使用寿命长的高热负荷或重力敏感应用而设计。
博伊德铜水热管利用水作为内部工作流体,将热量从热源顺利地输送到通过消散到空气、液体或辐射到太空中更有效地管理热量的地方。电导铜墙和芯使弯曲或扁平能够满足应用程序的热和几何要求。这可用于降低整体高度、增加表面接触或在安装硬件等保持区域周围铺设热管。
铜水热管通常集成到热管理组件中,以提高有效的导电性和效率,提高整体系统性能。通过使用环氧树脂、焊接器或机械干扰,Boyd 的铜水热管可以集成到其他组件中,以创建更符合您特定应用的热传输热管组件或热扩散热管组件。
要快速进行热建模和比较多个散热器结构,请尝试Boyd Genie我们的散热器设计工具。