Boyd Corporation 利用数十年的两相冷却专业知识设计和制造解决方案,这些解决方案在室温下和低温环境中发挥作用并茁壮成长。低温和低温热管可在苛刻条件下实现高精度温度控制、快速温度恢复和长寿命。
低温热管可用作热解决方案,以保护医疗实验室设备、家用冷冻机、轨道内外的敏感检测设备。Boyd开发极端温度热管,以支持油页岩开采等大规模工业应用,最大限度地延长正常运行时间,同时降低能源和维护成本。
与传统铜水热管一样,低温热管可以弯曲和扁平,以适应特定的应用几何形状。低温热管也可以制成循环热管,用于附加功能和单向热流。低温热管还可用于其他热管和技术,以适应更宽的温度范围和增加散热或温度控制功能。
Boyd的低温冷却解决方案是定制的,以满足您的特定应用要求。我们的设计过程首先为您的应用确定合适的工作流体,然后匹配兼容的热管金属,以创建适合低温的被动传热组件。我们有多种选择,包括常见的烧结金属粉末灯芯、柔性电缆或多孔金属泡沫灯芯,以根据您的环境条件优化低温或低温热管。利用丰富的热设计和测试经验,我们的工程师在最终确定低温冷却的几何和热要求时,会牢记可制造性。