洁净室制造

可穿戴医疗用品

技术正在提高医疗保健专业人员的能力,以更灵活的治疗方案和具有成本效益的解决方案来改善和维护患者的健康。医疗可穿戴设备将复杂的多层传感器和电子设备集成到轻巧、灵活和简化的组件中,将治疗方案转移到医疗办公室或医院之外。Boyd擅长加工医用级粘合剂,并在清洁的环境中将其与电路,电线连接和连接器,传感器,芯片,垫子和散热技术相结合。

医疗一次性用品 - 一次性使用和重复使用

医疗保健专业人员和患者的健康和安全都依赖于清洁的医疗一次性用品,尤其是在伤口护理产品和手术室使用的物品方面。Boyd 的洁净室设施设备齐全,可生产高品质的敷料和固定物,并采用各种医用粘合剂和层压板。

显示垫片和光学透明解决方案

在日常的基础上,消费者依靠更多的图形用户界面,如 LED 显示屏、OLED 屏幕和触摸屏。光学透明胶粘剂和高性能显示产品需要清洁的环境,以确保在批量生产中高产量和更低的废品率。Boyd 的高精度转换和先进的旋转模切能力,在 100 级洁净室环境中,可确保 OCA、光控制或增强膜或其他对碎屑、微粒和微粒特别敏感的产品的光学完整性。污染。

洁净室制造、装配和套件

为高质量医疗和高性能电子应用制造和组装组件需要一个清洁和可控的环境。暴露在污染物下的敏感组件可能会导致灾难性问题。异物碎片 (FOD) 会增加粘合剂和薄膜组装缺陷,对于移动电子产品的显示垫片等产品来说,这种缺陷的收益率较低,成本可能很高。

在清洁室制造的更有效、更安全、更实惠的产品

光学透明胶粘剂旨在提高显示分辨率,无需视觉缺陷。在受控的洁净室环境中存储、处理和制造 OCA 可保持光学纯度。患者身上使用的受污染的医用敷料或伤口封闭产品可导致感染,危及患者的健康和安全。在清洁的室内环境中为敏感应用制造的无颗粒产品对于您的最终客户来说更有效、更安全、更实惠,确保您获得最好的解决方案。

我们的无污染物医疗可穿戴装配解决方案可以穿,只要你打算,旨在防止皮肤刺激和感染,为患者的安全和舒适。Boyd 强大的洁净室装配操作使您能够专注于改善医疗功能,而我们专注于在最高效、最具成本效益的流程中为您提供一个可交付的解决方案。

询价

图像

保持敏感材料清洁和无 FOD

Boyd拥有FDA注册的设施,并符合现行的良好生产规范(CGMP),以确保我们生产的产品和组件符合客户的严格质量要求。我们的洁净室环境定期通过国际公认标准的认证,从100级到100K级,可满足各种清洁度需求。洁净室设施配备了维护良好和校准的机器,可坚持从小到大体积的可靠和可重复的过程。从材料采购和储存,到清洁处理和制造程序,再到组装、配套和运输组件,Boyd 确保我们保持敏感材料的清洁和无 FOD,以满足苛刻的标准,同时保持高成品率。我们的100,000级洁净室到100级洁净室,由训练有素且经验丰富的人员组成,为您的应用提供合适的洁净室环境。

有疑问?我们随时可以提供帮助!