Boyd 可以将您的注塑成型组件与开关、键盘和显示器相结合,形成垂直集成的解决方案。
通过广泛的材料选择(包括商品塑料、液态硅橡胶、高度工程化的聚合物等)满足苛刻的性能规格要求。
从模内装饰到二次成型等,Boyd最先进的注塑设备有助于生产定制解决方案,以确保您的项目满足所有要求。
硅胶成型件、框架和板材数据表
硅胶管数据表
注塑成型是Boyd塑料和有机硅制造能力的基石之一。将熔融塑料或硅胶注入定制模具中可提供多种设计选择,并可在恶劣条件下创建耐用的零件。Boyd的生产设施包括几台最先进的各种尺寸和能力的注塑机,机器吨位从40吨到600吨不等。
从概念生成到生产,Boyd 的专业专家团队可以帮助您完成制造过程,以创建高质量的组件。在一个屋檐下,我们可以结合我们的互补能力,如喷漆和激光蚀刻,或增值的可能性,如薄膜开关和显示器,以构建完整的用户界面。
要了解有关材料和解决方案的更多信息,请单击下面的箭头
塑料是许多行业的理想材料,特别是那些受到高度监管的行业,如医疗、航空航天、汽车和工业技术。无论行业或应用如何,Boyd团队的经验都有助于您的计划取得成功。注塑成型具有以下几个优点:
使用的塑料材料:
用于注塑成型的树脂之间的成本、耐温性、可制造性、耐冲击性和结构完整性等特性可能差异很大。Boyd根据应用需求使用不同类型的塑料:
虽然以上是常用的树脂,但我们可以针对某些项目要求使用许多其他树脂。
硅胶注射成型:
Boyd广泛的成型设备使生产具有灵活性。我们可以生产轻至0.07克(微注塑成型)和重至750克的硅胶零件,以及双组分(2C)硅胶模制件。
Boyd在整个过程中都与您同在,从最初的工具开发和组件优化到特定有机硅成型零件的设计咨询。Boyd在为各种应用制造和采购独家工具方面也拥有多年的经验。对于开发项目,我们还可以使用我们的快速原型设计服务创建原型工具,以快速生产用于演示或概念测试的模制零件。
Boyd的有机硅组件还可以满足严格的要求,例如食品安全法规,生物相容性2C成型(根据FDA §177.2600)和有机硅O形圈要求(根据UL94 V0,HB或V1)。
我们加工含有聚硅氧烷或硅氧烷的硅橡胶。根据硅橡胶混合物的成分,可以生产出不同的有机硅:
有机硅以不同的形式出现:
有机硅部件可以交联或以各种方式催化,具体取决于要求:
硅橡胶还可以富集,具有以下特性,其中包括:
有疑问?我们随时可以提供帮助!