金属加工
Boyd通过金属制造能力补充聚合物成型和精密加工,以开发全面的密封,热和保护解决方案。
提高热性能
实现高度增强的表面结构以改善热传递。
加快设计周期和上市时间
利用我们的专业知识和经验更快地进行原型设计和打磨,帮助您在市场上击败竞争对手。
优异的机械稳定性
通过内部接头选项提高整体产品强度,即使在复杂结构中也是如此。
具有成本效益的解决方案
经济型技术,具有更快的原型制作、更高的产量和更短的交货时间。
与博伊德一起定制金属解决方案设计
Boyd利用金属和材料科学专业知识来设计和制造先进的冷却系统,如液体冷板,CDU和冷却器,热交换器,极端风冷散热器,热外壳和热机箱。我们基于金属的定制设计方法始于了解客户的性能需求、挑战、尺寸限制和其他要求,并将这些需求与可制造和可扩展的解决方案保持一致。
有疑问?
致力于优质金属制造
与我们所有的产品一样,Boyd致力于确保我们金属解决方案的质量。金属制造过程由我们勤奋的质量管理体系和环境管理系统控制。金属解决方案经过严格的性能测试和验证,以确认我们的解决方案满足或超过您的要求。外部合格的GD&T质量技术人员利用我们设备齐全的质量实验室和专业工具来验证质量。
有疑问?我们随时可以提供帮助!