换热器

换热器是大多数先进冷却系统的关键组件,能够将热量从系统内部转移到周围环境或其他系统。在换热器内部,工作流体被物理分离,使得热量能够从一处传递到另一处,从而在其他地方消散。换热器通常设有用于最大化接触面积的导热翅片和用于优化液体流动的高度工程化通道。

换热器被广泛应用于各行各业,对日常生活的各个方面都至关重要。为实现最大的设计灵活性、可扩展性以及效率,换热器可以采用多种材料、液体和配置进行构建。三种最常见的换热器类型是液-气、气-气以及液-液。

查看换热器选择获取更多信息

液-气

液-气换热器是最常见的类型,可以在包括消费电子、数据中心以及用于采矿、运输或防御的休闲和商用车辆在内的诸多应用和工业场景中看到。采用液-气换热器的冷却系统是高功率冷却的理想方案,可应用于从CPU/GPU冷却到IGBT等的任何高密度热负荷场所。


空气

空气换热器通常应用于电气设备外壳内,尤其是对环境敏感的电子设备。空气换热器通过密封的方式使复杂或敏感的电子设备免受环境危害(如灰尘、微粒和液体),从而使得系统坚固耐用。空气换热器的设计更为灵活,因为工程师既可以通过自然对流或强制对流,也可以集成两相冷却来改善被动和主动冷却的导热能力。

空气换热器通常与HVAC系统相关联。HVAC(暖通空调)系统具有温度管理和空气质量控制功能,对于建筑和车辆的环境控制至关重要。保持气流分离可防止外部微粒和外部污染物进入系统,同时仍能充分控制空气温度。

液-液

液-液换热器通常用于车辆、航空航天和国防等已有多种工作流体但可能需通过冷却和/或加热来优化性能的应用。举例而言,飞机中的液-液换热器就是用发动机的热油来加热燃料以最大化燃料效率。

其他换热器类型

气-液换热器比液-气换热器更少见,但可应用于存在能量/热量浪费现象的工业过程,回收利用被浪费的能量/热量有助于节省时间和成本。

相变换热器用于要求温度一致或具有极高热通量的特种应用条件,例如高级服务器或CCD冷却。与虹吸管类似,相变换热器利用蒸发器和冷凝器实现两相冷却,但并不依靠重力来输送流体。Aavid是设计和生产这些更为复杂的系统的全球领导者。