在 30.6B 现场工作小时内实现零系统泄漏,预测性维护监控和带警报的泄漏检测传感器可防止泄漏。
针对极端热负载的精确温度控制。
具有更高效率和环保制冷剂的液体系统使冷却变得绿色。
通过利用循环中的正确组件,再循环冷水机组可以满足广泛的亚环境冷却要求,包括满足极端温度或冷却大热负荷。Boyd 再循环冷水机组通过实施各种泵、控制器以及额外的安全和监控功能来实现灵活性,使您能够根据您的特定应用定制冷水机组。
极端温度循环式冷机可满足低至 -80°C 和高达 200°C 的温度,温度稳定性高达 ±0.5°C (+0.9°F)。
大容量循环式冷机的冷却能力为 21 kW 或 50 kW,温度稳定性为 ±0.5°C (±0.9°F) 或 ±1.0°C (±1.8°F)。
有疑问?我们随时可以提供帮助!