图像

精确的温度控制

通过精确调整温度控制,提高设备性能和使用寿命

认证和可靠性

符合高可靠性标准、全球安全认证和能源效率

图像
图像

温度范围

使用空气冷却和液体冷却再循环冷水机组冷却到环境温度以下

冷水机组流体

冷水机组可以设计成适合不同工艺流体,包括DI水、EG、PAO和HFE

图像
图像

再循环冷水机组设计用于精确控制温度或冷却低于环境温度。基于压缩机的再循环式冷水机组具有出色的性能和高可靠性,以及安静的操作和易用性。

冷水机组内的组件经过性能匹配,可进行安静操作。压缩机(RC006-RC045 中的泵)和面板上的泡沫衬垫的振动隔离可最大限度降低振动噪音。Aavid 冷水机组可采用正排量泵 (PDP)、离心泵 (CPs) 或涡轮泵 (TPs) 进行设计。自定义 PID 控制器和高级制冷控制电路可确保冷水机组保持 ±0.1°C (0.2°F) 的稳定性。我们的高性能组件使 Aavid 循环式冷水机组能够满足高可靠性标准,即使在最苛刻的应用中,也可通过标准冷水机组(包括 2 年保修)满足高可靠性标准。

Aavid 定制再循环冷水机组旨在满足客户要求,包括不同的工艺液、性能规格、电子和控制、集成的尺寸和硬件规格以及法规和认证合规性。凭借各种泵、控制器和其他安全和监控功能,我们的再循环式冷机生产线高度可配置,可帮助满足特定的应用要求。我们的工程团队还帮助配置现有组件或选择自定义组件,为您的项目制造合适的冷水机组。

有关选择标准再循环冷水机组的帮助,请尝试我们的冷却系统产品选择工具

请查看我们的"和冷却系统服务工具和手动下载页面。

询价

图像

主要行业

工业

  • 分析和实验室设备
  • 工厂机械冷却系统
  • 塑料注塑和成型设备
  • 化学加工温度控制
  • 食品和饮料加工
  • 放电加工 (EDM)
  • 激光切割
  • 感应加热和烤箱
  • 二极管泵送激光器
  • 展开…

    医疗

  • 医疗成像设备
  • MRI 机器
  • 牙科设备
  • 激光与光学设备
  • 展开…

    电力

  • 电源
  • 发电站
  • 展开…

    Have questions? We're ready to help!