Boyd公司的Hi-Contact™技术优化了接触区液管具有的冷却表面,以提供尽可能最好的液体冷板热性能。我们用于这些设计的专利几何形状可确保尽可能实现最管对板和管对设备的接触,以最大限度地减少所有接触表面之间的接口阻力。为了进一步提高性能,在管/板接头上应用了热环氧树脂,在管子和冷板之间提供无间隙的热接口。
Boyd 的专利高接触™液体冷板采用铜或不锈钢管机械地连接成铝板。这些经济高效的液体冷板专为中低功率密度应用而设计。
标准 Boyd Hi-Contact™ 管液冷板具有无关节连续管压机,适合各种性能水平的挤出铝板。
定制 Hi-接触™冷板具有连续管式或歧管样式,可增加液体冷板内的管密度。歧管钎钎到管中,并经过 100% 无泄漏性能测试。
查看下面的标准高接触™液体冷板,或联系博伊德工程团队,为您的应用定制设计。
要帮助选择标准液体冷板,请尝试我们的液态冷板选择器工具